Хранение и преобразование энергии
Analog Devices предлагает полный ассортимент продуктов и решений для рынка хранения и преобразования энергии. Питание и мониторинг энергетических систем начинается с сосредоточения внимания на возобновляемых источниках. Продукты ADI идеально подходят для солнечных инверторов и ветряных турбин. Системы накопления энергии (ESS) обеспечивают возможность распределения солнечной и ветровой энергии за счет ее хранения при низком спросе и ее распределения при повышении спроса.
От современных систем управления батареями (BMS) до высоковольтных преобразователей энергии технология ADI решает проблемы высокоточного мониторинга напряжения, контроля тока и балансировки элементов батарей с использованием передовых многоэлементных мониторов стека и кулонометров (датчиков уровня заряда аккумулятора) от ADI. Мы также внедряем передовые технологии в драйверы изолированных затворов для силовых коммутаторов на основе SiC и GaN и изолированные интегральные схемы интерфейсов связи на основе нашей собственной технологии iCoupler.
В высоковольтных и мощных преобразователях источников питания цифровые изоляторы ADI интегрируются с быстродейтсвующими драйверами затвора транзисторов для создания изолированных драйверов затвора силовых полевых транзисторов из карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GaN) с максимальной скоростью/частотой, достигая исключительных показателей эффективности.
В системах хранения (ESS) и преобразования энергии интегральные схемы управления питанием ADI являются передовыми с точки зрения энергоэффективности и чистоты сигнала. Устройства управления питанием ADI с полным набором дискретных контроллеров, монолитных преобразователей и модулей помогут вам достичь наилучшего компромисса между стоимостью и характеристиками/качеством системы.
Рекомендуемые продукты
Оценочные платы
Типовые проекты
Модуль питания драйвера затвора
Производители мощных систем, таких как электромобили, электромоторы и сварочные аппараты, рассматривают потенциальные преимущества силовых устройств на основе карбида кремния. Посмотрите, как совместная первая на рынке мощная и высоковольтная плата драйвера изолированного затвора для силового модуля Microsemi SiC сокращает время выхода изделия на рынок.
Управление батареями для электромобилей и систем хранения энергии
Analog Devices является пионером в области решений для управления батареями, реализующих активную и пассивную балансировку элементов батареи и контроль заряда/разряда, что обеспечивает максимальную производительность от аккумулятора. Практическая демонстрация, созданная партнером ADI Stercom, показывает, как эта технология может быть применена к киловатной системе накопления энергии.
Функциональная безопасность для решений управления батареями
Разработка систем управления аккумуляторами (BMS) обусловлена появлением литий-ионных батарей, которые, в отличие от других батарей, не переносят перенапряжения и могут требовать дополнительных функций для безопасной работы. Функциональные меры безопасности, такие как защита от перенапряжения, напрямую связаны с защитой аккумулятора. Другие функции, такие как выполнение активной или динамической балансировки элементов, относятся к сроку службы батареи и могут использоваться для увеличения срока службы батареи, но они не должны влиять на безопасность работы системы BMS.
Для получения дополнительной информации об опыте работы ADI в области промышленной функциональной безопасности, а также внедрения нами стандарта МЭК 61508 посетите нашу страницу Функциональная безопасность.
Узнайте, как современные технологии меняют окружающий мир
Актуальные ресурсы по теме
Видео
Статья
-
EV Battery Recycling Or Reuse? Both
Signals+
Технические статьи
-
Current Sensing with PMBus Digital Power System Managers—Part 2
Analog Dialogue
-
Current Sensing with PMBus Digital Power System Managers—Part 1
Analog Dialogue
- How to Model Statistical Tolerance Analysis for Complex Circuits Using LTspice
- iCoupler Technology Benefits Gallium Nitride (GaN) Transistors in AC/DC Designs
- Higher Reliability, Safety, and 30% Longer Lifetime with Advanced Battery Management in Healthcare Energy Storage Systems
Вебкасты
- Simplifying Battery Management Complexity with AccuCharge™
- Bullseye! Transforming the Precision Narrow Bandwidth Design Journey
- Fastest Ever – Innovate with 2.5 Gigabit Digital Isolators
- Signal Chain Filtering: Beginning with the Basics
- Isolated Gate Driver Timing Fundamentals
Статьи по применению
- AN-2093: ADBMS1818 Slave Module Solution PDF
- AN-1461: Options and Solutions for a High Speed or Low Power Signal and Power Isolated RS-485 Fieldbus (Rev. 0) PDF
- AN-1316: Формирование многоканального напряжения питания с гальванической развязкой для приводов электрических двигателей на базе IGBT транзисторов при помощи комбинации топологий SEPIC, Чука и обратноходового преобразователя (Rev. 0) PDF