ADM2483 半二重iCoupler® 絶縁型RS-485トランシーバ

2011年09月01日

ADM2483はiCoupler技術をもちいた、絶縁型RS-485トランシーバで、データレートは500kbps、スルーレート制限ドライバ出力をもっています。5Vまたは3Vで動作し、消費電流も最大2.5mAと非常に低くなっています。高いコモンモード耐圧を有しており、25kV/μs以上の変動速度性能です。

詳細は、ADM2483の製品ページをご覧ください。

ADM2483 半二重iCoupler® 絶縁型RS-485トランシーバ

2011年09月01日
ADM2483はiCoupler技術をもちいた、絶縁型RS-485トランシーバで、データレートは500kbps、スルーレート制限ドライバ出力をもっています。5Vまたは3Vで動作し、消費電流も最大2.5mAと非常に低くなっています。高いコモンモード耐圧を有しており、25kV/μs以上の変動速度性能です。
詳細は、ADM2483の製品ページをご覧ください。
最新メディア 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成