MXL1544
製造中+5Vマルチプロトコル、ソフト選択可制御トランシーバ
MXL1543およびMXL1344Aで完全マルチプロトコルDCEまたはDTEポートを形成
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.49
Viewing:
製品情報
- MXL1544/MAX3175, MXL1543, MXL1344A Chipset Is Pin compatible with LTC1544, LTC1543, LTC1344A Chipset
- Chipset Operates from a Single +5V Supply
- Software-Selectable DCE/DTE-bar
- Supports V.28 (RS-232), V.10/V.11 (RS-449/V.36, EIA-530, EIA-530A, X.21, RS-423) Protocols
- Flow-Through Pin Configuration
- True Fail-safe Operation
- Low 0.5µA Shutdown Current (No-Cable Mode)
- 10µs Receiver Input Deglitching (MAX3175 only)
- TUV-Certified NET1/NET2 and TBR1/TBR2 Compliant
アプリケーション
- 高速アクセス(テレコム)
- モデム
- ネットワークハブ、交換機、ルータ
- テレコム交換機
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MXL1544CAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MXL1544CAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 5 | ||
| MXL1543 | 製造中 | +5V、マルチプロトコル、3Tx/3Rx、ソフトウェア選択可能なクロック/データトランシーバ |
| MXL1344A | 製造中 | +5Vマルチプロトコル、ソフト選択可能なケーブル |
| MAX3170 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、3 Tx/3 Rx、ソフト選択可能なクロック/データトランシーバ |
| MAX3171 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、3Tx/3Rx、ソフト選択可能な制御トランシーバ |
| MAX3172 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、ソフトウェア選択可能なケーブルターミネータおよびトランシーバ |