MXL1543
製造中+5V、マルチプロトコル、3Tx/3Rx、ソフトウェア選択可能なクロック/データトランシーバ
MXL1543、MXL1544、MAX3175およびMXL1346Aチップセット、LTC1543、LTC1544、およびLTC1344Aとピン互換
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.49
Viewing:
製品情報
- MXL1543, MXL1544/MAX3175, and MXL1344A Chipset Is Pin Compatible with LTC1543, LTC1544, and LTC1344A
- Supports RS-232, RS-449, EIA-530, EIA-530A, V.35, V.36, and X.21
- Software-Selectable Cable Termination Using the MXL1344A
- Complete DTE or DCE Port with MXL1544/ MAX3175, and MXL1344A
- +5V Single-Supply Operation
- 0.5µA No-Cable Mode
- TUV-Certified NET1/NET2 and TBR1/TBR2- Compliant
アプリケーション
- CSUおよびDSU
- データネットワーキング
- データルータ
- PCIカード
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MXL1543CAI+ | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MXL1543CAI+T | 28-Lead SSOP (10.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MXL1543CAI+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 6 | ||
| MXL1544 | 製造中 | +5Vマルチプロトコル、ソフト選択可制御トランシーバ |
| MAX3175 | 製造中止 | +5Vマルチプロトコル、ソフト選択可制御トランシーバ |
| MXL1344A | 製造中 | +5Vマルチプロトコル、ソフト選択可能なケーブル |
| MAX3170 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、3 Tx/3 Rx、ソフト選択可能なクロック/データトランシーバ |
| MAX3171 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、3Tx/3Rx、ソフト選択可能な制御トランシーバ |
| MAX3172 | 製造中 | +3.3V、マルチプロトコル、ソフトウェア選択可能なケーブルターミネータおよびトランシーバ |