MAX5816

製造中

超小型、クワッドチャネル、12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵

リファレンスおよび出力バッファ内蔵、基板面積を削減する、完全4チャネルDAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4つの高精度DACチャネル
    • 調整なしの12ビット精度
    • バッファ電圧出力:±1 LSB INL
    • 全動作条件での単調性を保証
    • DAC単位で独立したモード設定
  • 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
    • 2.048V、2.500V、または4.096V
  • 出力バッファ内蔵
    • 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
    • セトリング時間:4.5µs
    • 出力によって2kΩ負荷を直接駆動
  • 小型10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
  • 広い電源範囲:2.7V~5.5V
  • 高速400kHz I²C対応、2線式シリアルインタフェース
  • ゼロスケールDAC出力にパワーオンリセット
  • 3つのソフトウェア選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
    • 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
MAX5816
超小型、クワッドチャネル、12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5816:標準動作回路
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
D/Aコンバータ(DAC) 9
MAX5825 製造中 超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5824 製造中止 超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5823 新規設計に推奨 超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5715 製造中 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5714 製造中 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5713 製造中止 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
MAX5815 製造中 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5814 製造中止 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
MAX5813 製造中止 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品