MAX1149

製造中

マルチチャネル、真の差動、シリアル、14ビットADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 8チャネルシングルエンドまたは4チャネル差動入力(MAX1148/MAX1149)
  • 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル差動入力(MAX1146/MAX1147)
  • マルチプレクサおよびT/H内蔵
  • 単一電源動作
    • 電源電圧(MAX1146/MAX1148):4.75V~5.25V
    • 電源電圧(MAX1147/MAX1149):2.7V~3.6V
  • 内蔵リファレンス
    • +4.096V (MAX1146/MAX1148)
    • +2.500V (MAX1147/MAX1149)
  • 116kspsのサンプリングレート
  • 低電力消費
    • 1.1mA (116ksps)
    • 120µA (10ksps)
    • 12µA (1ksps)
    • 300nA (パワーダウンモード)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応
  • 20ピンTSSOP
MAX1149
マルチチャネル、真の差動、シリアル、14ビットADC
MAX1146、MAX1147、MAX1148、MAX1149:標準アプリケーション回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 8
MAX1246 製造中 +2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP
MAX1247 製造中 +2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP
MAX1248 製造中 +2.7V~+5.25V、低電力、4チャネル、シリアル10ビットADC、16ピンQSOP
MAX1249 製造中 +2.7V~+5.25V、低電力、4チャネル、シリアル10ビットADC、16ピンQSOP
MAX1067 製造中 マルチチャネル、14ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ
MAX1035 製造中 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
MAX1033 製造中 8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC
MAX11101 製造中 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1149EVCMODU

MAX1149の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 使いやすいテストポイントを実装
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1149の評価システム(EVシステム)は、MAX1149用評価キット(EVキット)とマキシムCMODUSBマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される総合8チャネルデータ収集システムです。MAX1149は、高速で、マルチチャネルの14ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XPソフトウェアは、MAX1149の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを提供します。

PCによるMAX1149の総合評価については、統合EVシステム(MAX1149EVCMODU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにCMODUSBモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1149EVKIT)をお求めください。<

このシステムはMAX1146、MAX1147、およびMAX1148も評価することができます。詳細については、データシートの「ハードウェアの詳細」を参照してください。これらの製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • データ収集
  • 医療用機器
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

MAX1149EVKIT

MAX1149の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 使いやすいテストポイントを実装
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1149の評価システム(EVシステム)は、MAX1149用評価キット(EVキット)とマキシムCMODUSBマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される総合8チャネルデータ収集システムです。MAX1149は、高速で、マルチチャネルの14ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XPソフトウェアは、MAX1149の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを提供します。

PCによるMAX1149の総合評価については、統合EVシステム(MAX1149EVCMODU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにCMODUSBモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1149EVKIT)をお求めください。<

このシステムはMAX1146、MAX1147、およびMAX1148も評価することができます。詳細については、データシートの「ハードウェアの詳細」を参照してください。これらの製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動機器
  • データ収集
  • 医療用機器
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

MAX1149EVCMODU
MAX1149の評価キット/評価システム
MAX1149EVKIT
MAX1149の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX1149に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品