MAX11101
製造中14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
業界最小14ビットADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.63
製品情報
- 14ビット分解能、1 LSB DNL
- 単一電源動作:+5V
- 可変ロジックレベル:2.7V~5.25V
- 入力電圧範囲:0~VREF
- 内部トラック/ホールド、4MHz入力帯域幅
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース
- 小型10ピンµMAXおよびウェハレベルパッケージ(WLP)
- 低電力
- 2.45mA (200ksps時)
- 140µA (10ksps時)
- 0.1µA (パワーダウンモード時)
MAX11101は、低電力、14ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)で、逐次比較型ADC、自動パワーダウン、高速1.1µsウェイクアップ、および高速SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応インタフェースを備えています。MAX11101は、+5Vアナログ単一電源で動作しますが、別のデジタル電源も備えているため、2.7V~5.25Vのデジタルロジックと直接インタフェースが可能です。
200kspsの最大サンプリングレートの場合、MAX11101の消費電流は2.45mA (typ)となります。消費電力は通常、200ksps (max)のサンプリングレートの場合12.25mW (VAVDD = VDVDD = 5V)です。AutoShutdown™は、10kspsで消費電流を140µAに低減し、より低いサンプリングレートでは10µA以下に低減します。
優れたダイナミック性能と低電力、および使いやすさと小型パッケージサイズ(10ピンµMAX®および12ピンウェハレベルパッケージ(WLP))によって、MAX11101は、バッテリ駆動およびデータ収集アプリケーションや、消費電力とスペース要件が厳しいその他の回路に最適です。
アプリケーション
- 加速度計測定
- データ収集
- 産業用I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- モータ制御
- 携帯およびバッテリ駆動機器
- 熱電対測定
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11101EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX11101EUB+T | MINI_SO | ||
| MAX11101EWC+ | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX11101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める