MAX1148
製造中マルチチャネル、真の差動、シリアル、14ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$22.52
製品情報
- 8チャネルシングルエンドまたは4チャネル差動入力(MAX1148/MAX1149)
- 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル差動入力(MAX1146/MAX1147)
- マルチプレクサおよびT/H内蔵
- 単一電源動作
- 電源電圧(MAX1146/MAX1148):4.75V~5.25V
- 電源電圧(MAX1147/MAX1149):2.7V~3.6V
- 内蔵リファレンス
- +4.096V (MAX1146/MAX1148)
- +2.500V (MAX1147/MAX1149)
- 116kspsのサンプリングレート
- 低電力消費
- 1.1mA (116ksps)
- 120µA (10ksps)
- 12µA (1ksps)
- 300nA (パワーダウンモード)
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応
- 20ピンTSSOP
MAX1146~MAX1149は低電力、14ビット、マルチチャネルのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)で、トラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、およびクロックを内蔵しています。MAX1146/MAX1148は+4.75V~+5.25Vの単一電源で動作し、MAX1147/MAX1149は+2.7V~+3.6Vの単一電源で動作します。すべてのアナログ入力は、ユニポーラまたはバイポーラの動作、およびシングルエンドまたは差動の動作にソフトウェアで設定可能です。
4線式シリアルインタフェースは、外部ロジックを使用せずにSPI™/QSPI™/MICROWIRE™デバイスに直接接続することができます。シリアルストローブ出力(SSTRB)によってディジタル信号プロセッサに簡便に接続することができます。MAX1146~MAX1149は、内部クロックまたは外部シリアルインタフェースクロックを使用して、逐次比較のアナログ-ディジタル変換を実行します。
MAX1146/MAX1148は+4.096Vのリファレンスを内蔵し、MAX1147/MAX1149は+2.500Vのリファレンスを内蔵しています。すべてのデバイスが1.5V~VDDの外部リファレンスに対応しています。
MAX1146~MAX1149は、1つのハードウェアシャットダウンモードと2つのソフトウェアパワーダウンモードを備えています。ソフトウェアパワーダウンモードを使用すると、変換と変換の間にデバイスの電源を落とすことができます。電源が落ちてからシリアルインタフェースにアクセスすると、デバイスの電源が自動的に投入されます。ターンオン時間が短いため、すべての変換の間に電源を落とすことが可能です。この方式によって消費電流は120µA未満に減少します。MAX1146~MAX1149は、20ピンTSSOPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ収集
- 医療用機器
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1148BCUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX1148BEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX1148BCUP+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 8 | ||
| MAX1246 | 製造中 | +2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP |
| MAX1247 | 製造中 | +2.7V、低電力、4チャネル、シリアル12ビットADC、16ピンQSOP |
| MAX1248 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、4チャネル、シリアル10ビットADC、16ピンQSOP |
| MAX1249 | 製造中 | +2.7V~+5.25V、低電力、4チャネル、シリアル10ビットADC、16ピンQSOP |
| MAX1067 | 製造中 | マルチチャネル、14ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ |
| MAX1035 | 製造中 | 8/4チャネル、±VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
| MAX1033 | 製造中 | 8および4チャネル、±3 x VREFマルチレンジ入力、シリアル14ビットADC |
| MAX11101 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1148に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める