Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLTC6800
製造中レール・トゥ・レール入出力計装アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.63
製品情報
- 利得の影響を受けないCMRR:116dB
- 最大オフセット電圧:100μV
- 最大オフセット電圧ドリフト:250nV/℃
- -40℃~125℃動作
- レール・トゥ・レール入力範囲
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 電源:2.7V~5.5V
- MS8パッケージと3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージで供給
LTC6800は高精度の計装アンプです。CMRRは利得と関係なく、単一5V電源で標準116dBです。100μV以下の入力オフセット電圧が保証され、温度ドリフトは250nV/℃以下です。使いやすいLTC6800は、従来のオペアンプと同様に、2本の外付け抵抗で利得を調整可能です。
LTC6800はcharge balanced sampled data 技法を使用して差動入力電圧をシングル・エンド信号に変換し、次いで、ゼロドリフト・オペアンプによって増幅します。
差動入力はレール・トゥ・レールで動作し、シングル・エンド出力はレール・トゥ・レールで振幅します。 LTC6800はMS8表面実装パッケージで供給されます。また、3mm×3mm×0.8mm のデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、スペースの限られたアプリケーションにも対応可能です。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 電子式秤
- 医療用計測器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 高分解能データ収集
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6800HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6800HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6800HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC6800HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC6800HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6800HMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC6800HMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC6800HMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。