LTC3850-2
製造中デュアル、2フェーズ、同期整流式降圧スイッチング・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
製品情報
- 位相を180°ずらしたデュアル・コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
- 高効率:最大95%
- RSENSEまたはDCR電流センス
- ±1%の0.8V出力電圧精度
- フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~780kHz
- 予めバイアスされた出力をサポート
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- 広いVIN範囲:4V~30V動作
- 調整可能なソフトスタート電流ランプまたはトラッキング
- フォールドバック出力電流制限
- 出力過電圧保護
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 28ピン細型 SSOPパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LTC3850-2は、すべてNチャネルのパワーMOSFET段をドライブする、高性能デュアル同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大780kHzのフェーズロック可能な周波数が可能です。2つのコントローラ出力段を位相をずらして動作させることによって、電力損失と電源ノイズを最小限に抑えます。
OPTI-LOOP®補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。LTC3850-2は高精度の0.8Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータを搭載しています。入力電源範囲が4V~30Vと広いので、ほとんどのバッテリ・ケミストリと中間バス電圧に対応できます。
コントローラごとに独立したTK/SSピンによって、起動時に出力電圧をランプアップします。また、電流フォールドバックによって、短絡時のMOSFETの熱損失を制限します。MODE/PLLINピンを使用して、Burst Mode®動作、パルススキップ・モードまたは連続インダクタ電流モードのいずれかを選択するか、あるいは、デバイスを外部クロックに同期させることができます。
LTC3850-2はピン配置が異なる以外は、LTC3850-1と同一です。
| Features | |
| LTC3850 | SSOP-28 and QFN-28 Packages |
| LTC3850-1 | ILIM function replaced with an EXTVCC function, SSOP-28 package only |
| LTC3850-2 | The LTC3850-2 is identical to the LTC3850-1 SSOP-28, except they have different pin-outs |
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- 携帯型計測器
- バッテリ駆動デジタル機器
- DC配電システム
ドキュメント
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3850IGN-2#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3850IGN-2#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3850IGN-2#WPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3850IGN-2#WTRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3850IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3850IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3850IGN-2#WPBF | 製造中 | |
| LTC3850IGN-2#WTRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3850IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3850IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3850IGN-2#WPBF | 製造中 | |
| LTC3850IGN-2#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3850
- LTC3850-1
- LTC3850-2
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3850
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3850-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める