LTC3734
製造中インテル・モバイルCPU向け シングルフェーズ、高効率DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.63
製品情報
- 広い入力電圧範囲: 4V~30V
- 出力電圧精度:±1%
- 6ビット IMVP-IV VID コード: VOUT = 0.7V~1.708V
- インテル互換の省電力モード (PSIB)
- 適応型マスキング付きのパワーグッド出力
- 損失のない電圧ポジショニング
- 昇圧時やdeeper sleep状態のVOUTを抵抗で設定可能
- deep sleep状態でのオフセットを抵抗で設定可能
- 設定可能な固定周波数:210kHz~550kHz
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- フォールドバック出力電流制限
- 無効化オプション付きの短絡シャットダウン・タイマ
- 過電圧保護
- 32ピン5mm × 5mm × 0.8mm (高さ)QFN パッケージ
LTC3734 は、固定周波数アーキテクチャですべてNチャネルのパワーMOSFETをドライブする、シングルフェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。出力電圧は、通常動作時は6つのVID ビットで設定可能で、最初の昇圧時やdeeper sleep状態では外付け抵抗で設定可能です。LTC3734 は最大550kHzの周波数で出力段をドライブします。強力なゲートドライバを内蔵し、外付けゲートドライバICが不要なので、設計を簡素化します。
インテル互換のPSIB入力によって、2つの動作モードから選択できます。性能が向上した完全同期モードでは、出力リップルを非常に小さく抑え、非常に高速な過渡応答を実現します。一方、省電力モードでは、非常に高い効率を達成します。また、OPTI-LOOP® 補償により、広範囲の出力容量とESR 値に対して過渡応答を最適化することができます。
LTC3734 は小型の5mm × 5mm QFNパッケージで供給されます。2フェーズのアプリケーションについては、LTC3735を参照してください。
アプリケーション
- モバイルおよびデスクトップ・コンピュータ
- インターネット・サーバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3734EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3734EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3734EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3734EUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3734に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める