LTC3709
製造中トラッキング/シーケンシング機能付きの高速、2フェーズ、No RSENSE™同期整流式DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.45
製品情報
- PolyPhase™谷電流モード・コントローラ
- PLLを使用して外部クロックに同期可能
- 同時または比例トラッキング
- センス抵抗はオプション
- 200kHzで2%~90%のデューティ・サイクル
- tON(MIN) < 100ns
- 真のリモートセンス差動アンプ
- 軽負荷でも重負荷でも高効率を達成
- パワーグッド出力電圧モニタ
- ±1%精度の0.6Vリファレンス
- 調整可能な電流制限
- ソフトスタートと動作周波数をプログラム可能
- 出力過電圧保護
- オプションの短絡シャットダウン・タイマ
- 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC3709は、単一出力、2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータです。オンタイムが一定の谷電流モード制御アーキテクチャを採用し、センス抵抗なしで非常に低いデューティサイクルを達成します。動作周波数は外付け抵抗で選択され、入力電源電圧の変動に対して補償されています。フェーズロック・ループ(PLL)を搭載しているので、外部クロックに同期可能です。
TRACKピンにより、複数のLTC3709チップ間で、もしくはLTC3709と他のDC/DCレギュレータ間で出力電圧をトラッキングしたり、シーケンスすることができます。外付けタイミング・コンデンサを使用することにより、ソフトスタートを実現します。
出力過電圧コンパレータとオプションの短絡シャットダウン・タイマにより、フォールト保護を行います。電流制限レベルはユーザが設定可能です。電源電圧範囲が広く、31Vの高い電圧を0.6Vまでの出力に降圧可能です。
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ
- DSP、ASIC、グラフィック・プロセッサ用電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3709EG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC3709EG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC3709EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3709EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3709EG#PBF | 製造中 | |
| LTC3709EG#TRPBF | 製造中 | |
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3709EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3709EUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3709
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3709に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める