LTC3407-3
製造中デュアル1.8V/0.8Aおよび3.3V/0/8A、2.25MHz、同期整流式降圧DC/DCレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品情報
- 非常に低い消費電流:わずか40mA
- 800mAで1.8V/800mAで3.3V
- 高効率:最大95%
- 2.25MHz固定周波数動作
- 高いスイッチ電流:チャネル当たり1.2A
- ショットキー・ダイオード不要
- 低 RDS(ON) スイッチ内蔵:0.35Ω
- 入力電圧:3.3V~5.5V
- 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
- 短絡保護機能
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 非常に低いシャットダウン電流: IQ < 1µA
- パワーオンリセット出力
- 外部同期可能な発振器
- 熱特性が改善された小型3mm×3mm DFNパッケージ
LTC3407-3は、デュアル固定周波数同期整流式降圧DC/DCコンバータです。低消費電力アプリケーション向けのLTC3407-3は、3.3V~5.5Vの入力電圧範囲、2.25MHzの固定スイッチング周波数で動作し、高さ1.0mm以下の小型で低コストのコンデンサやインダクタを使用できます。内蔵の同期0.35Ω、1.2Aパワー・スイッチによって効率が向上し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。
ユーザが選択可能なモード入力により、ノイズ・リップルと電力効率のトレードオフが可能です。Burst Mode®動作は軽負荷時に高効率を維持し、パルス・スキップ・モードでは軽負荷時にノイズ・リップルが低減されます。
バッテリ寿命を最大限に延ばすために、ドロップアウト時にPチャネルMOSFETを連続的にオンし(100%デューティ・サイクル)、両チャネルの総消費電流をわずか40mAに抑えます。また、シャットダウン時のデバイスの消費電流は1mA以下です。
| Iout | Fsw | Features | |
| LTC3407 | 2x 600mA | 1.5MHz | |
| LTC3407-2 | 2x 800mA | 2.25MHz | |
| LTC3407-3 | 2x 800mA | 2.25MHz | Fixed 1.8V/3.3V |
| LTC3407-4 | 2x 800mA | 2.25MHz | Reduced POR Delay |
| LTC3407A | 2x 600mA | 1.5MHz | Low Ripple Burst Mode |
| LTC3407A-2 | 2x 800mA | 2.25MHz | Low Ripple Burst Mode |
アプリケーション
- PDA/パームトップPC
- デジタル・カメラ
- 携帯電話
- 携帯メディア・プレーヤ
- PCカード
- ワイヤレスおよびDSLモデム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3407EDD-3#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3407EDD-3#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3407
- LTC3407-2
- LTC3407-3
- LTC3407-4
- LTC3407A
- LTC3407A-2
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3407
- LTC3407-2
- LTC3407-3
- LTC3407-4
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
最新のディスカッション
LTC3407-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める