LTC1734
LTC1734
製造中SOT-23のリチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.97
Viewing:
製品情報
- 小型6ピンSOT-23パッケージ
- 1%精度のプリセット電圧:4.1Vまたは4.2V
- プログラマブルな充電電流:200mA~700mA
- 充電終了用充電電流モニタ出力
- 入力電源取外し時の自動シャットダウン
- 手動シャットダウン
- シャットダウン時のバッテリ流出電流がほとんどない
- ブロッキング・ダイオードが不要
- センス抵抗が不要
- 低電圧ロックアウト
- 過電流/過熱に対する自己保護機能
LTC1734は 1セル・リチウムイオン・バッテリ用の低コストな定電流/定電圧バッテリ・チャージャ・コントローラです。SOT-23パッケージに数個の部品を外付けするだけで、非常に小型で低コストの1セル・リチウムイオン・バッテリ用チャージャを構成できます。
LTC1734は1%精度の4.1Vバージョンと4.2Vバージョンがあります。定電流はPROGピンとグランド間に1個の外付け抵抗を使用することによって設定できます。
このプログラム抵抗をフロートさせると手動シャットダウンが実行され、入力電源を取り外すとLTC1734は自動的にスリープ・モードになります。シャットダウン・モードとスリープ・モードのどちらでも、バッテリから流出する電流はほぼゼロです。
充電電流はPROGピンの電圧を介してモニタできるので、マイクロコントローラやADCは、電流を読み取って充電サイクルを終了する時期を判断することができます。出力 ドライバは、安全限界を超えて動作しないように、電流制限および熱保護が施されています。 外付けブロッキング・ダイオードは不要です。
LTC1734は、汎用電流源として、あるいは外部終端を使用して、ニッケル・カドミウム(NiCd)およびニッケル金属水素化物(NiMH)バッテリ充電用の電流源としても使用できます。
| Charge Current | Vfloat |
|
| LTC1734 | 180mA to 700mA | 4.1V or 4.2V |
| LTC1734L | 50mA to 180mA | 4.2V |
アプリケーション
- 携帯電話
- ハンドヘルド・コンピュータ
- デジタル・カメラ
- 充電ドックおよび据置型チャージャ
- 低コストで小型のチャージャ
- プログラム可能な電流源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1734ES6-4.1#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1734ES6-4.1#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1734ES6-4.2#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1734ES6-4.2#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1734-4.1
- LTC1734-4.2
- LTC1734L-4.1
- LTC1734L-4.2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1734に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める