LTC1662

製造中

超低消費電流、デュアル 10ビットDAC、MSOP

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低消費電流:バッテリ寿命を延長するDACあたり1.5μA(標準)のICCおよび0.05μAのスリープ・モード
  • 小型:8リードMSOPに2個の10ビットDACを搭載̶  SO-8のボード・スペースの半分
  • 2.7V~5.5Vの広い電源範囲で動作
  • ダブル・バッファ構成により同時にDAC更新が可能
  • 1000pFをドライブ可能なレール・トゥ・レール電圧出力
  • リファレンス範囲には0V~VCC比例出力のために電源が含まれる
  • リファレンス入力インピーダンスはコードに無関係(7.1MΩ標準)で、外部バッファが不要
  • シュミットトリガ入力を備えた3線シリアル・インタフェース
  • 微分非直線性:±0.75LSB最大
LTC1662
超低消費電流、デュアル 10ビットDAC、MSOP
Total Supply-Plus-Reference Operating Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
D/Aコンバータ(DAC) 1
LTC2632 製造中 10ppm/°C リファレンス内蔵のデュアル12ビット/10ビット/8ビット SPI 電圧出力DAC
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Precision DAC Error Budget Tool

Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。

Precision DAC Error Budget Tool

評価用キット

eval board
DC2789A

2チャンネル、10ビットのマイクロパワーDAC、LTC1661/LTC1662

製品詳細

このデモ用回路2789Aは、8ピンMSOPパッケージに収容された2チャンネル、10ビットのマイクロパワーDACであるLTC®1661/LTC1662を実装しています。更に、DC2789Aは、低電圧リファレンスであるLTC1258-4.1も備えています。LTC1661/LTC1662は、超低消費電力でフル・バッファ付き電圧出力の、デュアル10ビットD/Aコンバータ(DAC)です。

LTC1662の各チャンネルの消費電流はわずか1.7µAの合計電源電流とリファレンス動作電流だけですが、それにもかかわらず、1mAを超えるDC出力電流を供給でき、最大1000pFの容量性負荷を安定して駆動できます。LTC1661の場合は、各チャンネルの消費電流は30µAです。

DC2789A
2チャンネル、10ビットのマイクロパワーDAC、LTC1661/LTC1662
DC2789A_UG-1313 Image DC279A-B - Schematic

最新のディスカッション

LTC1662に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品