LTC1559
LTC1559
新規設計には非推奨固定出力バックアップ・バッテリ・コントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.40
Viewing:
製品情報
- 新規設計には推奨しません。 代替についてはお問い合せ下さい。
- SO-8、16ピンGNまたはSOパッケージの完全なバッテリ・バックアップ・システム
- 単一1.2V NiCdボタン・セルから固定バックアップ電圧(3.07V/4.63V)を生成
- 主電源からバックアップへ自動切替え
- 最小100mW出力パワー
- NiCdバッテリの自動高速再充電
- プログラム可能なNiCdトリクル充電電流
- スマートNiCdチャージャにより再充電時間を最短に抑え、バックアップ後のシステム効率を最大化
- 起動およびプッシュ・ボタン・リセット・ジェネレータを内蔵
- VCC監視機能
- VCC=1V時でのリセットを保証
- 短絡保護回路
- 熱制限
新規設計には推奨しません。 代替についてはお問い合せ下さい。
LTC1559は1個のNiCdセルを使用して、バックアップ用の3.3Vまたは 5V電源を構築するのに必要なすべての機能を提供するバックアップ・バッテリ・コントローラです。1.2Vから3.07V/4.63Vの昇圧コンバータ、インテリジェント2ステージ・バッテリ・チャージャ、自動バックアップ切替え、マイクロプロセッサ・リセット・ジェネレータを内蔵しています。昇圧コンバータは同期スイッチング・アーキテクチャを使用して標準で70%の効率を達成し、小型NiCdセルからのバックアップ時間を最大限に延ばします。
内蔵のNiCdチャージャは、内部ガス・ゲージを使用して高速再充電時間を最小限に短縮し、また、バックアップ・セルの過充電を防止することによって、システム効率を向上し、バックアップ・セルの寿命を延長します。LTC1559はユーザがプログラム可能なトリクル充電電流を供給し、バックアップ・セルの自己放電損失を補償します。
LTC1559の自動バックアップ切替え方式は、ホスト・システムからの干渉を最小限に抑えることが必要で、ホストにフィードバックして、バックアップ状態にあるシステムの負荷を最小限に抑えます。VCCフォールト検出器とリセット・ジェネレータを内蔵しているため、ほとんどのアプリケーションで個別のマイクロプロセッサ監視チップは不要です。
LTC1559はSO-8、16ピンGNまたはSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ
- パームトップ・コンピュータ/PDA
- 携帯用計測器
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1559CGN-3.3#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CGN-3.3#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CGN-5#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CGN-5#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CS-3.3#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CS-3.3#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CS-5#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CS-5#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1559CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1559CGN-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC1559CGN-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-5#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1559CGN-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CGN-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1559CS-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LTC1559CS-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-5#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LTC1559CS-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1559CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1559CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1559CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1559に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める