LTC1482
製造中キャリア検出およびレシーバ・フェイルセーフ付き低消費電力EIA485トランシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.49
製品情報
- ±15kV ESD(人体モデル)、IEC-1000-4-2レベル4(±8kV)接触およびレベル3(±8kV)空中放電仕様で損傷またはラッチアップなし
- アクティブ“L”キャリア検出出力
- 入力がフローティング、短絡、あるいは無信号で終端されているときに、レシーバ出力の“H”を保証
- 低コストの住居用電話線をドライブ
- 低消費電力:ドライバ・ディスエーブル時、ICC = 700μA(最大)
- 無負荷時、ドライバ・モードでICC = 900μA(最大)
- シャットダウン・モード時の消費電流:20μA(最大)
- 単一5V電源動作
- -7V~12Vの同相範囲により、データ・ライン上のデバイス間で±7Vのグランド電位差を許容
- 最大データ・レート:4Mbps
- 電源入/切時にドライバ出力にグリッチがない
- バスで32個までのトランシーバを接続可能
- 8ピンのMSOP、PDIP、およびSOパッケージで供給
LTC1482は、アクティブ“L”のキャリア検出出力を備えた低消費電力のEIA485適合トランシーバです。オープンドレインのキャリア検出ピンにより、複数のトランシーバが同じキャリア検出ラインを共有でき、ドライブされるEIA485/EIA422ケーブルの挿入または取外しを検出するのに使用できます。
高性能になったESD保護回路によって、LTC1482はラッチアップまたは損傷なしで、±15kV(人体モデル)、 IEC-1000-4-2レベル4(±8kV)接触放電およびレベル3(±8kV)空中放電のESDに耐えることができます。
LTC1482レシーバはシャットダウン時を除いて常時アクティブになっています。ドライバがディスエーブル時とイネーブル時の電源電流は、それぞれ最大700μA および900μAです。 LTC1482の消費電流は、シャットダウン時には最大20μAに減少します。
ドライバがディスエーブル時、またはLTC1482がシャットダウン中には、ドライバ出力は3ステートになり、 EIA485の同相範囲にわたってハイ・インピーダンス状態になったままです。
バスでのデータ衝突、あるいはフォールト等による過度の電力消費を防ぐためのサーマル・シャットダウン回路が内蔵されており、その場合ドライバ出力はハイ・インピーダンス状態になります。
LTC1482はコマーシャル温度範囲とインダストリアル温度範囲で完全に仕様が規定されており、8ピンMSOP、 PDIPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動EIA485/EIA422アプリケーション
- 低消費電力EIA485/EIA422トランシーバ
- レベル変換器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1482CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1482CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1482CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1482CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1482CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1482IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1482IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1482IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1482CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482CMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1482CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482CMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1482CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1482CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1482CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482IN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1482CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1482IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1482CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1482IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1482IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。