LTC1458

製造中

クワッド12ビット・レール・トゥ・レール・マイクロパワーDAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 12ビット分解能 
  • バッファされた真のレール・トゥ・レール電圧出力 
  • 5V動作時のICC: 1.1mA標準(LTC1458) 
  • 3V動作時のICC: 800μA標準(LTC1458L) 
  • 内蔵リファレンス:2.048V(LTC1458)
    1.220V (LTC1458L) 
  • CLRピン 
  • パワーオン・リセット 
  • SSOP-28パッケージ 
  • 3線式カスケード可能なシリアル・インタフェース 
  • 最大DNL誤差:0.5LSB 
  • 低コスト 
LTC1458
クワッド12ビット・レール・トゥ・レール・マイクロパワーDAC
Functional Block Diagram: Quad 12-Bit Rail-to-Rail DAC Differential Nonlinearity vs Input Code Product Package 1
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
D/Aコンバータ(DAC) 2
LTC2634 製造中 10ppm/°Cリファレンス内蔵のクワッド12/10/8ビット、レール・トゥ・レール DAC
LTC2654 製造中 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したクワッド16/12ビット、レール・トゥ・レールDAC
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品