LTC1421

製造中

ホットスワップ・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源の入ったバックプレーンへの挿入、引抜きを安全に行う
  • システムリセット、パワーグッド制御出力
  • プログラム可能な回路ブレーカ
  • ユーザがプログラム可能な供給電圧上昇レート
  • 2つの外付けNチャネルFET用のハイサイド・ドライバ
  • 3V~12Vまで可能な供給電圧の制御
  • 接続入力がボードの挿入、引抜きを検出
  • 低電圧ロックアウト
  • パワーオンリセット入力
LTC1421
ホットスワップ・コントローラ
Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 2
LTC4221 新規設計に推奨 デュアルスピード、デュアル・レベルのフォールト保護付き、デュアル・ホットスワップ・コントローラ/パワー・シーケンサ
LTC4226 製造中 動作範囲の広いデュアル・ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC116A-A

OBSOLETE: LTC1421CSW Demo Board | Two Positive and One Negative Supply Hot Swap Board (Also See DC116A-B)

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.

DC116A-A
OBSOLETE: LTC1421CSW Demo Board | Two Positive and One Negative Supply Hot Swap Board (Also See DC116A-B)

最新のディスカッション

LTC1421に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品