LT3506
製造中デュアル・モノリシック1.6A降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3.6V~25V
- パワースイッチを搭載した2個の1.6A出力スイッチング・レギュレータ
- 固定スイッチング周波数
- LT3506: 575kHz
- LT3506A: 1.1MHz
- 位相をずらしたスイッチングにより、リップルを低減
- ±1%の高精度0.8Vリファレンス
- 個別のシャットダウン/ソフトスタート・ピン
- 個別のパワーグッド・インジケータにより、電源シーケンス制御を簡素化
- 小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用
- 熱特性が改善された小型16ピン5mm×4mm DFNおよびTSSOP表面実装パッケージ
LT3506は2Aのパワースイッチを内蔵するデュアル電流モードPWM降圧DC/DCコンバータです。どちらのコンバータも1つの発振器に同期し、逆位相で動作するので、入力リップル電流を低減します。出力電圧は外付けの抵抗分割器で設定され、各レギュレータはシャットダウン回路とソフトスタート回路を個別に搭載しています。各レギュレータは出力が安定化されたときにパワーグッド信号を生成するので、電源シーケンス制御を簡素化し、マイクロコントローラやDSPとインターフェイスを行います。
スイッチング周波数はLT3506が575kHz、LT3506Aが1.1MHzです。この高いスイッチング周波数により、小型のインダクタやコンデンサを使用可能で、非常に小型のデュアル1.6A出力ソリューションを提供できます。固定周波数とセラミックコンデンサを組み合わせることにより、出力リップル電圧が低く予測可能です。LT3506は入力範囲が3.6V~25Vと広いので、4セル・バッテリや5Vロジック・レールから非安定化ACアダプタ・トランス、鉛蓄電池、分配型電源に至る様々な電源を安定化します。電流モードPWMアーキテクチャにより、簡単な補償部品を使用して高速過渡応答を実現し、サイクルごとの電流制限を行います。周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、さらにデバイスを保護します。
アプリケーション
- ディスク・ドライブ
- DSP電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
- 分配型電源の安定化
- DSLモデム
- ケーブル・モデム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3506AEDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506AEDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506AEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506AEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506AIDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506AIDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506AIFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506AIFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506EDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506EDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LT3506IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3506IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT3506AEFE#PBF | 製造中 | |
| LT3506AEFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3506AIFE#PBF | 製造中 | |
| LT3506AIFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3506AEFE#PBF | 製造中 | |
| LT3506AEFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3506AIFE#PBF | 製造中 | |
| LT3506AIFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3506EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3506EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3506IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3506IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3506 Demo Circuit - Dual 1.6A, 575KHz Step-Down Regulator (3.6-21V to 1.8V @ 1.6A & 1.2V @ 1.6A)
- LT3506A Demo Circuit - Dual 1.6A, 1.1MHz Step-Down Regulator (6.8-25V to 5V @ 1.6A & 3.3V @ 1.6A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3506
- LT3506A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。