利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 400:1の調光範囲で一定の色を供給する真のカラーPWM
  • 広い入力電圧範囲:4V~36V
  • 最大1AのLED電流
  • 調整可能な200kHz~2MHzのスイッチング周波数
  • 調整可能なLED電流制御
  • BOOSTダイオードを内臓
  • 35mA~1Aの広範囲にわたり高い出力電流精度を維持
  • オープンLED(LT3474)および短絡保護
  • ハイサイド・センスにより、グランド接続されたカソード接続が可能
  • 小型のインダクタやセラミックコンデンサを使用
  • LT3474-1はLEDストリングスを最大26Vまで可能
  • 熱特性が改善されたコンパクトな16ピンTSSOP表面実装パッケージ
LT3474
降圧1A LEDドライバ
Step-Down 1A LED Driver Efficiency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
温度センサー 1
LTC2995 製造中 アラート出力を備えた温度センサ/デュアル電圧モニタ
回路モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3474
  • LT3474-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1309A

LT3474EFE-1 Demo Board | Buck LED Driver, 4 ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 26V @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1309 features the LT3474-1 36V step-down 1A LED driver. The demonstration circuit is designed to drive a string of 1A LEDs from a high input voltage. The LT3474-1 operates with a 4V to 36V input voltage range and maintains high LED current accuracy from 35mA to 1A. The LT3474-1 can be dimmed with its analog CTRL pin or with a PWM dimming input signal. A few simple modifications can be made to DC1309 in order to add PWM dimming to the circuit.

An external overvoltage protection clamp provides open LED protection and is set to about 24V on DC1309A. The level of the clamp can be changed by replacing the zener diode (D4) with a different zener diode. The LT3474-1 differs from the LT3474 in its output voltage capability. The LT3474 has a 13V clamp that does not allow the use of an LED string of greater than 13V on the output. However, LT3474-1 does not have this clamp and it can power LEDs up to 26V, as long as the external clamp is adjusted correctly.

eval board
DC842A

LT3474EFE/IFE Demo Board | Step-Down LED Driver, 6V ≤ VIN ≤ 36V, VLED = 3.9V @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 842 features the LT3474 constant frequency 1A step-down LED driver in a compact 16-lead TSSOP thermally enhanced package. The demonstration circuit is designed to drive a single Lumileds Luxeon III star white LED (included on the board) from a wide 6V to 36V input voltage range. The typical LED forward voltage at 1A is 3.9V.


The high switching frequency scheme permits the use of small inductors and ceramic capacitors to save space and cost. The current mode PWM scheme provides fast transient response and cycle-by-cycle current limiting. Frequency foldback and thermal shutdown provide additional protection.

DC1309A
LT3474EFE-1 Demo Board | Buck LED Driver, 4 ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 26V @ 1A
DC1309A - Schematic
DC842A
LT3474EFE/IFE Demo Board | Step-Down LED Driver, 6V ≤ VIN ≤ 36V, VLED = 3.9V @ 1A
DC842A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品