LT1941

製造中

トリプル、モノリシック・スイッチング・レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:3.5V~25V
  • パワー・スイッチを内蔵した3個のスイッチング・レギュレータ:3A降圧、2A降圧、1.5A反転/昇圧
  • 位相非同調スイッチングにより、リップルを低減
  • 独立したシャットダウン/ソフトスタート・ピン
  • 独立したパワーグッド・インジケータにより、電源シーケンシングを簡素化
  • 入力電圧パワーグッド・インジケータにより、入力電源をモニタ
  • 小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用
  • 1.1MHzの固定スイッチング周波数
  • 熱特性が改善された28ピンTSSOPパッケージ
LT1941
トリプル、モノリシック・スイッチング・レギュレータ
Figure 1. Triple Output Power Supply: 3.3V, 1.8V, –12V Start-Up Waveforms with Sequencing Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1941
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC621A

LT1941EFE Demo Board | 4.7V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 = 1.8V @ 2.4A, VOUT2 = 3.3V @ 1.4A, VOUT3 = –12V @ Up to 550mA

製品詳細

Demonstration circuit 621 is a 1.25MHz triple DC/DC switching converter using the LT1941. The LT1941 has two step-down converters and a third boost/inverting converter that can also be configured as a SEPIC or Cuk (inverting). The LT1941 has a wide 3.5V to 25V input voltage range; the demo board limits this range from 4.7V to 14V and is configured to provide 1.8V @ 2.4A, 3.3V @ 1.4A and –12V @ up to 550mA (depending on VIN).

DC621A
LT1941EFE Demo Board | 4.7V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT1 = 1.8V @ 2.4A, VOUT2 = 3.3V @ 1.4A, VOUT3 = –12V @ Up to 550mA
DC621A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品