LT1571

製造中

プリセット電圧および終了フラグ付き定電流/定電圧バッテリ・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • リチウムイオン、NiMH、およびNiCdバッテリの急速充電 
  • 1本の安価な1/32W抵抗しか必要としない、簡単な充電電流のプログラミング 
  • 最大充電電流1.5Aの高効率チャージャ 
  • 高精度0.6%内部電圧リファレンス 
  • プリセット・バッテリ電圧:4.1V、4.2V、8.2V、8.4V 
  • 500kHzまたは200kHzのスイッチング周波数によりチャージャの小型化が可能 
  • 低逆バッテリ流入電流:5μA 
  • フラグによりリチウムイオンの充電終了を通知 
  • 標準5%の充電電流精度 
  • 低シャットダウン電流 
LT1571
プリセット電圧および終了フラグ付き定電流/定電圧バッテリ・チャージャ
Figure 1. Compact Li-Ion Cellular Phone Charger (0.8A) Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942-1 製造中止 センス抵抗内蔵、温度および電圧測定付き1Aバッテリ・ガスゲージ
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC2953 新規設計に推奨 電圧モニタ付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC281A

LT1571CGN-5 | Li-Ion Battery Charger, Jumper Selectable. 4.1 or 4.2V

製品詳細

DC281A: Demo Board for the LT1571 Constant-Current/Constant-Voltage Battery Charger with Preset Voltage and Termination Flag.

eval board
DC288A-A

LT1571EGN-2 | Li-Ion Battery Charger, 12V to 25V Input, 8.2V or 8.4VOUT @ 1A

製品詳細

DC288A-A: Demo Board for the LT1571 Constant-Current/Constant-Voltage Battery Charger with Preset Voltage and Termination Flag.

eval board
DC288A-B

LT1571EGN-1 | Li-Ion Battery Charger, 15.6V to 25V Input, 12.6V or Adjustable. Output @ 1A

製品詳細

DC288A-B: Demo Board for the LT1571 Constant-Current/Constant-Voltage Battery Charger with Preset Voltage and Termination Flag.

DC281A
LT1571CGN-5 | Li-Ion Battery Charger, Jumper Selectable. 4.1 or 4.2V
DC281A - Schematic
DC288A-A
LT1571EGN-2 | Li-Ion Battery Charger, 12V to 25V Input, 8.2V or 8.4VOUT @ 1A
DC288A-A - Schematic
DC288A-B
LT1571EGN-1 | Li-Ion Battery Charger, 15.6V to 25V Input, 12.6V or Adjustable. Output @ 1A
DC288A-A - Schematic

最新のディスカッション

LT1571に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品