インターフェース・トランシーバ
アナログ・デバイセズは、RS-232、RS-485、RS-422、RS-562、CAN、USBなどの業界標準をサポートする高性能インターフェース・トランシーバとアイソレータの幅広いポートフォリオを提供し、産業用、自動車用、計装用システムにおいて堅牢で信頼性の高い通信を実現します。アナログ・デバイセズのトランシーバは、高度な障害保護、低電力動作、およびデジタル絶縁のオプションを備えています。シングル
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
A²Bオーディオ・バス
アナログ・デバイセズのA2B™オートモーティブ・オーディオ・バスは、単一のコスト効率に優れた非シールド・ツイストペア・ケーブルを介して電力とともに音声および制御データ
CANトランシーバ
アナログ・デバイセズのCAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)トランシーバは、データ層リンク、ハードウェア・プロトコル、およびCANバスの物理配線間の差動物理層インターフェースを提供します。アナロ
HDMI & ビデオ・インターフェース
アナログ・デバイセズのHDMIおよびビデオ・インターフェース・ソリューションのAdvantiv®ポートフォリオは、業界をリードするHDMI 2.1/2.0およびeARC/
I²CおよびSPIトランシーバ
アナログ・デバイセズの高品質なSPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)トランシーバおよびI2C(Inter-Integrated Circuit)トランシーバは、設計の
RS-232 & RS-485インターフェース
アナログ・デバイセズのRS-485ソリューションは、真のマルチポイント仕様を満たし、2線式バスで最大32のドライバとレシーバをサポートします。一部のトランシーバでは、最大8倍のノード接続が可能です。こ
イーサネット・トランシーバ & スイッチ
アナログ・デバイセズのイーサネット・トランシーバとスイッチは、ネットワーク・エッジでのリアルタイム通信向けに、堅牢でIEEE® 802.3準拠のコネクティビティを提供しま
カテゴリー内の製品
MAX20355A
新規設計に推奨
Power Line Communication with ModelGauge Fuel Gauge and Buck-Boost Converter
ADIN1140
新規設計に推奨
Robust, Industrial, Low Power 10BASE-T1S MAC-PHY
ADM33051E
新規設計に推奨
±60Vの故障保護機能を備えた、3.3V、±20kV ESD、高速CAN FDトランシーバ
MAX22522
新規設計に推奨
Cortex-M0とアナログ・フロントエンドが内蔵されたIO-Linkデバイス・トランシーバ
ADM2895E-1
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2895E
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS、信号/電源絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2495E-1
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADM2495E
新規設計に推奨
RS-485トランシーバ、5.7kVRMS絶縁型、半二重、フォルト保護機能付き
ADIN1111
新規設計に推奨
堅牢で低消費電力の産業用10BASE-T1LイーサネットMAC-PHY
ADIN1101
新規設計に推奨
堅牢で低消費電力の産業用10BASE-T1L PHY
関連ツール
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}