DAC8426
製造中8ビットD/Aコンバータ、フル機能、クワッド、電圧出力、10V内部電圧リファレンス内蔵、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$43.64
製品情報
- 温度範囲にわたって一切の調整無しで、合計±1LSB(max)誤差
- シングルチップに4個の電圧出力DACを搭載
- 10Vのバイドギャップ・リファレンスを内蔵
- 単電源+15V動作
- 高速データ・ロード時間:50ns
- PM7226およびAD7226とピン互換
- 外部リファレンス不要
DAC8426は、内部電圧リファレンスを備えたフル機能のクワッド電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。この製品は、ユーザが現在10Vの電圧リファレンスを外付けして使用している既存の7226ソケットに直接適合するため、電圧リファレンスの外付けが必要なくなります。DAC8426の内部電圧リファレンスは±0.4%にレーザ・トリミングされており、25ppm/℃の温度係数と5mAの外部負荷駆動能力を備えています。
DAC8426は、4個の8ビット電圧出力CMOS DACをシングル・チップ上に搭載しています。10V出力のバンドギャップ電圧リファレンスによって、ラッチとインターフェース制御ロジックが設定されます。
書込みストローブがアクティブ・ローになるときに、アドレス入力で選択する4個のラッチのうち1個に8ビット・データ・バス入力からデータがロードされます。デジタル入力はすべて、TTL/CMOS(5V)互換です。内蔵アンプは、単電源または両電源で最大10mAの電流を駆動できます。常に内部DACに接続されている内部電圧リファレンスは、外部デバイスの駆動に利用できる5mAの電流を出力します。
DAC8426はコンパクトなサイズ、低消費電力、および1チャンネルあたりの価格が安いため、回路ボード・スペースを犠牲にせずに複数のDACを使用しなければならないアプリケーションに最適です。使用部品数の削減によって、システムの信頼性も向上します。
DAC8426の製造には、アナログ・デバイセズの最新の酸化物をベースとしたシリコン・ゲートCMOSプロセスを採用しているため、アナログ回路とデジタル回路を同一のチップ上に集積しています。このプロセスに加えて、アナログ・デバイセズの高安定薄膜R-2R抵抗ラダーも採用しているため、内蔵DAC間の優れたマッチングと温度トラッキングを実現します。
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DAC8426AR/883C | 20-Lead CerDIP | ||
| DAC8426EPZ | 20-Lead PDIP | ||
| DAC8426FPZ | 20-Lead PDIP | ||
| DAC8426FSZ | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
2 1, 2016 - 16_0001 DAC8426AR/883 Datasheet Correction. |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| DAC8426AR/883C | ||
| DAC8426EPZ | 製造中 | |
| DAC8426FPZ | 製造中 | |
| DAC8426FSZ | 製造中 | |
|
7 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
| DAC8426AR/883C | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| DAC8426EPZ | 製造中 | |
| DAC8426FPZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| DAC8426EPZ | 製造中 | |
| DAC8426FPZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| DAC8426FSZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool