AD7841
製造中14ビットD/Aコンバータ、オクタル、パラレル入力、電圧出力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$57.09
Viewing:
製品情報
- 1パッケージに8個の14ビットDACを集積
- 電圧出力
- 個々のDACのオフセット調整可能
- リファレンス範囲:±5V
- 最大出力電圧範囲:±10V
- 供給電圧:±15V ±10%
- 設定電圧にクリア機能
- 44ピンMQFPパッケージ
AD7841は、8個の14ビット・バッファ付き電圧出力D/Aコンバータ(DAC)を1つのモノリシック・チップ上に搭載しています。±5Vのリファレンス電圧から±10Vのフルスケール範囲の電圧を出力します。内蔵されるDAC AとB用に1個、DAC GとH用に1個、そしてDAC C、D、E、F用に1個の合計3個の、バッファ付き入力のある差動電圧リファレンスを個別に備えています。WRとCSの各入力およびA0~A2のDACチャンネル・アドレス・ピンを用いる制御によって、外部バスから入力ラッチの1つにロードされる14ビットのパラレル・データを受け入れます。新しいデータがDACレジスタにロードされると同時に、DAC出力をアップデートします。各DAC出力は、外部DACオフセット電圧がDUTGNDピンを使用して挿入されるゲイン2のアンプでバッファされます。AD7841には、44ピンのPQFPパッケージがあります。
アプリケーション
- 自動テスト装置(ATE)
- プロセス・コントロール
- 汎用計測機器
ドキュメント
データシート 2
製品ハイライト 3
製品ハイライト 3
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7841ASZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7841ASZ-REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7841BSZ | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7841ASZ | 製造中 | |
| AD7841ASZ-REEL | 製造中 | |
| AD7841BSZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7841ASZ | 製造中 | |
| AD7841ASZ-REEL | 製造中 | |
| AD7841BSZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7841ASZ | 製造中 | |
| AD7841ASZ-REEL | 製造中 | |
| AD7841BSZ | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7841ASZ | 製造中 | |
| AD7841ASZ-REEL | 製造中 | |
| AD7841BSZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。