AD7224
新規設計には非推奨8ビットD/Aコンバータ、出力アンプ内蔵、LC2MOS
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.97
製品情報
- 出力アンプ付き8ビットCMOS DAC
- 単電源又は両電源で動作
- 低未調整総合誤差:
全温度範囲で1 LSB以下
- 拡張温度範囲動作
- ダブルバッファ入力付きでμP互換
- 標準18ピンDIP、20端子表面実装パッケージ、SOICパッケージ
AD7224は、出力アンプとダブルバッファ・インターフェース・ロジックをモノリシックCMOSチップ上に搭載した高精度の8ビット、電圧出力D/Aコンバータ(DAC)です。このデバイスの規定性能を完全に達成するために、外部調整を行う必要はありません。
ダブルバッファ・インターフェース・ロジックは、入力レジスタとDACレジスタの2個の8ビット・レジスタで構成されます。DACレジスタに保持されるデータのみが、AD7224のアナログ出力を決定します。ダブルバッファ動作により、複数個のAD7224で構成されるシステムでD/Aコンバータ出力を同時にアップデートすることが可能です。CS、WR、LDACの3本の外部ライン信号を制御して、2個のレジスタをトランスペアレント・モードに設定できます。このように2個のレジスタをトランスペアレント状態にすると、リセット信号ラインがゼロ・オーバーライドのように機能します。これは、システム・キャリブレーション・サイクルに役立つ機能です。ロジック入力はすべてTTLおよびCMOS(5V)レベル・コンパチブルであり、制御ロジックはほとんどの8ビット・マイクロプロセッサの動作速度に対応します。
両電源の使用時に、+2~+12.5Vの範囲の入力リファレンス電圧に対して規定性能を保証します。また、+10Vの電圧リファレンスを使用する単電源動作についても仕様規定しています。出力アンプは、2kΩ負荷に対して+10Vの電圧を生成する能力を備えています。
AD7224は、高速のデジタル・ロジック回路と高精度のアナログ回路を同一のチップ上に集積化するために特別に開発された、全イオン注入の高速リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスで製造されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9090801M2A | 20 ld LCC | ||
| 5962-9090801MVA | 18-Lead CerDIP | ||
| AD7224CQ | 18-Lead CerDIP | ||
| AD7224KNZ | 18-Lead PDIP | ||
| AD7224KPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7224KRZ-1 | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7224KRZ-18 | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7224KRZ-18REEL | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7224LNZ | 18-Lead PDIP | ||
| AD7224LPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7224LRZ-18 | 18-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9090801M2A | ||
| 5962-9090801MVA | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9090801M2A | ||
| 5962-9090801MVA | ||
| AD7224CQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9090801M2A | ||
| 5962-9090801MVA | ||
| AD7224CQ | ||
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| 5962-9090801M2A | ||
| 5962-9090801MVA | ||
| AD7224CQ | ||
| AD7224KNZ | 製造中 | |
| AD7224KPZ | 製造中 | |
| AD7224KRZ-1 | 製造中 | |
| AD7224KRZ-18 | 製造中 | |
| AD7224LNZ | 製造中 | |
| AD7224LPZ | 製造中 | |
| AD7224LRZ-18 | 製造中 | |
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-9090801MVA | ||
| AD7224CQ | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7224KNZ | 製造中 | |
| AD7224LNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7224KNZ | 製造中 | |
| AD7224LNZ | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7224KRZ-1 | 製造中 | |
| AD7224KRZ-18 | 製造中 | |
| AD7224KRZ-18REEL | 製造中 | |
| AD7224LRZ-18 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7224KRZ-1 | 製造中 | |
|
9 9, 2022 - 22_0148 Assembly Site Transfer for 18L SOIC_W Products |
||
| AD7224KRZ-18 | 製造中 | |
| AD7224KRZ-18REEL | 製造中 | |
| AD7224LRZ-18 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget Tool