AD4052
新規設計に推奨コンパクト、低消費電力、16ビット、2MSPS Easy Drive SAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.90
製品情報
- 小型フットプリント、高パフォーマンス
- INL:±0.5LSB(最大値)
- S/N比:VREF = 3.3Vで86.1dB
- 1MSPS時に1.35mW(サンプル・モード)
- 1MSPS時に370μW(自律モード)
- 待機電力:4.1μW
- 汎用シグナル・コンディショニング統合
- Easy Drive機能により、小型で低消費電力のアナログ・フロント・エンド設計が可能
- 差動およびシングルエンド信号チェーンと互換性あり
- 広いコモンモード入力範囲
- デジタルホストのアクティビティと電力消費を最小限に抑えます
- ウィンドウコンパレータと割り込み生成による自律サンプリング
- 連続およびバーストサンプリングオプションを備えた平均化フィルタ
- コンパニオンデバイスの電源サイクル同期
- 1.8V~3.3Vロジックに対応した4線式SPI
- 2.0mm × 2.6mm LFCSPおよび1.7mm × 2.0mm WLCSP
- 広い動作温度範囲:−40°C~+125°C
AD4052は、精度を犠牲にすることなく低消費電力で高密度のデータ取得ソリューションを実現する、汎用性の高い16ビットの逐次比較レジスタ(SAR)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)です。このADCは、パフォーマンスと電力効率の独自のバランスを提供し、さらにシステムの即時のニーズに合わせて高解像度モードと低電力モードをシームレスに切り替える革新的な機能を備えています。AD4052は、バッテリ駆動のコンパクトなデータ収集およびエッジ・センシング・アプリケーションに最適です。
Easy Drive機能により、非常に効率的なアナログ・フロント・エンド(AFE)設計が可能になります。小型のサンプリング・コンデンサ(3.4pF)によって入力インピーダンスが最大化されるため、SAR ADCで通常必要とされる高帯域幅で電力を大量に消費するアンプへの依存が軽減されます。広い入力コモンモード範囲により、差動信号とシングルエンド信号の両方を本質的にサポートします。
AD4052は、パワーダウン モードと割り込み駆動型ファームウェアを備えたマイクロコントローラをサポートします。自律モードでは、デジタル・ホストがスリープ状態の間に範囲外イベントを検出できます。平均化モードでは、ホスト・プロセッサから計算負荷を軽減しながら、オンデマンドの高解像度測定が実現します。セルフタイミング・デバイス・イネーブル信号(DEV_EN)は、AFEデバイスの電源サイクルをADCサンプリングの瞬間に同期させ、システムの電力消費を最適化しながら、電源投入時の安定誤差アーティファクトを最小限に抑えます。AD4052は、電圧リファレンスの電源サイクルと、電源をADCリファレンス電圧(VREF)として使用してさらなる電力節約もサポートしています。
デバイスの設定とADCデータ・リードバックは、すべてのデータ転送で巡回冗長検査(CRC)に対応している堅牢な4線式シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介してサポートされます。AD4052はコンパクトなLFCSPおよびWLCSPパッケージで提供され、広い温度範囲で動作するため、様々なアプリケーションに適しています。アプリケーション
- バッテリ駆動のデータ収集
- バイタルサイン監視
- 生物学的および化学的分析
- 地質・地震センシング
- モーションとロボット工学
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4052BCBZ-RL7 | WLCSP | ||
| AD4052BCPZ-R2 | LFCSP | ||
| AD4052BCPZ-RL7 | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 2 | ||
| AD4691 | 新規設計に推奨 | 16チャンネル、Easy Drive対応マルチプレクサSAR ADC(チャンネルごとに平均化フィルタ内蔵) |
| AD4060 | 新規設計に推奨 | コンパクト、低消費電力、12ビット、Easy Drive対応のI3Cインターフェース搭載SAR ADC |
| リニア・レギュレータ 3 | ||
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
| ADP7112 | 新規設計に推奨 |
LDOリニア・レギュレータ、20V、200mA、ローノイズ、CMOS |
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4052
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くIBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。