製品概要

機能と利点

  • USB電源ソリューションを備えたAD4052のフル機能評価用ボード
  • SMAコネクタを介して単一の差動チャンネルとコモンモード入力が利用可能
  • SDP-K1により、そのまますぐに始められる評価エクスペリエンス
  • 時間領域と周波数領域のデータを分析、制御するためのPCソフトウェア(ACEプラグイン)
  • 他のArduinoフォームファクタコントローラボードと互換性あり

製品概要

EVAL-AD4052-ARDZを使用すると、AD4052のパフォーマンスと機能を迅速かつ簡単に評価できます。AD4052は、コンパクトで低消費電力の16ビットEasy Drive逐次比較レジスタ(SAR)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)です。

EVAL-AD4052-ARDZの主なコントローラ ボードはSDP-K1です。EVAL-AD4052-ARDZは、Arduino® Uno Shieldの機械的および電気的標準に準拠しており、 SDP-K1のほか、他メーカーの各種ソフトウェア開発キットとのインターフェースが可能です。

AD4052評価ソリューションには、デバイス構成とADCデータ・キャプチャ用のAD4052産業用入出力(IIO)ファームウェア・アプリケーション・ドライバと、性能評価用のAD4052 ACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が含まれています。

対象となる製品

はじめに

  • Windows 7以降のオペレーティングシステムを搭載したPC
  • SDP-K1コントローラボードと付属のUSBケーブル
  • 高精度信号発生器(「評価用ボードのハードウェア」セクションを参照)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
36 MB
ACE plug-in for Board.AD4052 1.2025.5131107 [10 21 26]
The Board.AD4052 plug in supports the EVAL-AD4052-ARDZ and EVAL-AD4050-ARDZ boards. The AD4052/0 is a Low Power, Compact 16/12-Bit, 2 MSPS Easy Drive SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード