RHP50000

新規設計に推奨

商業宇宙用の5.5V、12.5A同期整流式降圧Silent Switcher 2

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • VIN ≤ 3.6Vで47.0MeV·cm2/mgまでシングル・イベント・ラッチアップ(SEL)なし
  • 最大30krad(Si)のトータル・ドーズ効果(TID)耐性
  • Silent Switcher®2アーキテクチャ:超低EMI放射
  • 高効率—4.5mΩ NMOSおよび16mΩ PMOS
  • 広帯域幅、高速過渡応答
  • 過負荷によるインダクタ飽和時も安全に動作
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT範囲:0.5V~VIN
  • VOUT精度:±1%(リモート検出)
  • 最小オン時間:35ns
  • 周波数は5MHzまで設定可能
  • シャットダウン電流:1μA
  • 電圧トラッキング付き出力ソフトスタート
  • パワーグッド出力
  • ダイ温度の監視
  • 強制連続モードで電力段の並列接続を構成可能
  • 熱強化型3mm × 3mm LQFNパッケージ
RHP50000
商業宇宙用の5.5V、12.5A同期整流式降圧Silent Switcher 2
RHP50000-CSL Typlical Application RHP50000-CSL Pin Configuration RHP50000-CSL Chip Illustration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • RHP50000-CSL
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-RHP50000-CSL

RHP50000評価用ボード

製品詳細

EVAL-RHP50000-CSLZには、RHP50000-CSL(商用宇宙製品向けの12.5A、低電圧、同期整流降圧Silent Switcher® 2)が搭載されています。RHP50000-CSLは、2MHz、3.3V~1.2V、12.5Aの降圧レギュレータとして動作し、0.5V~VINの出力電圧(動作周波数500kHz~5MHz)に対応しています。RHP50000-CSLは、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。内蔵のバイパス・コンデンサによってすべての高速電流ループが最適化され、レイアウトの影響を軽減することで電磁干渉(EMI)を最小化しやすくなっています。35nsの高速最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。RHP50000-CSLでは、30krad(Si)までのトータル・ドーズ効果(TID)が保証されます。VIN ≤ 3.6Vにおいて、最大47.0MeV∙cm2/mgまでシングル・イベント・ラッチアップ(SEL)フリーとなっています。

EVAL-RHP50000-CSLZは、2MHzのスイッチング周波数での強制連続モードで動作するように設定されていますが、パルス・スキップ・モードまたは異なるスイッチング周波数で動作するように構成することもできます。RTは、MODE/SYNCピンが入力に設定されているVINに接続されているため、RHP50000-CSLは外部クロックと同期できます。MODE/SYNCピンをVINに接続すると、パルス・スキップ・モードに設定されます。MODE/SYNCピンをGNDに接続すると、強制連続モードに設定されます。

RHP50000-CSLのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。この評価用ボードと併せて、データシートを必ず参照してください。RHP50000-CSLは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 3mm LQFNパッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートに記載されています。

EVAL-RHP50000-CSLZは電気的評価のみを目的としています。この回路ボードの設計ファイルとオーダー情報は、 www.analog.com/jpから入手できます。

EVAL-RHP50000-CSL
RHP50000評価用ボード
EVAL-RHP50000-CSLZ Board Photo Angle View EVAL-RHP50000-CSLZ Board Photo Bottom View EVAL-RHP50000-CSLZ Board Photo Top View

最新のディスカッション

RHP50000に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品