製品概要

製品概要

EVAL-RHP50000-CSLZには、RHP50000-CSL(商用宇宙製品向けの12.5A、低電圧、同期整流降圧Silent Switcher® 2)が搭載されています。RHP50000-CSLは、2MHz、3.3V~1.2V、12.5Aの降圧レギュレータとして動作し、0.5V~VINの出力電圧(動作周波数500kHz~5MHz)に対応しています。RHP50000-CSLは、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。内蔵のバイパス・コンデンサによってすべての高速電流ループが最適化され、レイアウトの影響を軽減することで電磁干渉(EMI)を最小化しやすくなっています。35nsの高速最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。RHP50000-CSLでは、30krad(Si)までのトータル・ドーズ効果(TID)が保証されます。VIN ≤ 3.6Vにおいて、最大47.0MeV∙cm2/mgまでシングル・イベント・ラッチアップ(SEL)フリーとなっています。

EVAL-RHP50000-CSLZは、2MHzのスイッチング周波数での強制連続モードで動作するように設定されていますが、パルス・スキップ・モードまたは異なるスイッチング周波数で動作するように構成することもできます。RTは、MODE/SYNCピンが入力に設定されているVINに接続されているため、RHP50000-CSLは外部クロックと同期できます。MODE/SYNCピンをVINに接続すると、パルス・スキップ・モードに設定されます。MODE/SYNCピンをGNDに接続すると、強制連続モードに設定されます。

RHP50000-CSLのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。この評価用ボードと併せて、データシートを必ず参照してください。RHP50000-CSLは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 3mm LQFNパッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートに記載されています。

EVAL-RHP50000-CSLZは電気的評価のみを目的としています。この回路ボードの設計ファイルとオーダー情報は、 www.analog.com/jpから入手できます。

対象となる製品