MAX22216V

新規設計に推奨

高度な診断機能を備えたクワッド・スマート・シリアル制御のソレノイドおよびモータ用ドライバ(AEC-Q100認定取得済み)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シリアル制御の36Vハーフ・ブリッジを4つ内蔵
    • 1.7A DC(TA = 25°C)および3.2Aフルスケール電流能力
  • AEC-Q100グレード1認定を取得
  • RONが小さく効率が高い
  • 高い柔軟性:
    • 独立したチャンネル設定
    • ハイサイド/ローサイド/ブリッジ接続負荷構成/パラレル・モードをサポート
  • 高度な制御方法
    • 電圧/電流駆動レギュレーション
    • 省電力のための2レベル・シーケンサ
    • 電流リミッタ付きDCモータ・ドライブ
    • ディザリング機能
    • ランプアップ/ランプダウン制御
    • 消磁電圧制御
    • 内蔵電流検出機能
  • 診断機能:
    • 反応時間と動作時間の測定
    • プランジャ動作の検出
    • 開放負荷の検出
    • インダクタンスの測定
    • デジタル電流検出モニタ
  • フルセットの保護機能
    • 過電流保護
    • 過熱保護
    • 低電圧ロックアウト
MAX22216V
高度な診断機能を備えたクワッド・スマート・シリアル制御のソレノイドおよびモータ用ドライバ(AEC-Q100認定取得済み)
MAX22216V Simplified Block Diagram MAX22216V Pin Configuration MAX22216V Chip Illustration
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
LT8606
LT8606B
静止電流が2.5μAの42V、350mA同期整流式降圧レギュレータ
LT8607 新規設計に推奨 静止電流が2.5μAの42V、750mA同期整流式降圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX22216EVKIT

クワッド・スマート・シリアル制御ドライバの評価用ボード

機能と利点

  • 最大1.7A/3.2Aフルスケールのクワッド・スマート・シリアル制御4.5V~36Vハーフ・ブリッジ
  • SPIおよびOTPレジスタ
  • 柔軟性の高い制御方法(例:ブリッジ結合負荷)
  • 柔軟性の高い制御方法(例:ブリッジ結合負荷)
  • 2レベルの電流/電圧シーケンサ
  • プランジャの動きを検出
  • 節電機能
  • 高度な診断機能
  • フルセットの保護機能

製品詳細

MAX22216-EVAL-KIT(MAX22216EVKIT)には、MAX22216-EVALボードに加えて、アナログ・デバイセズのTrinamic TMCLエコシステムの一部としてTMCL-IDEと組み合わせて使用する、EselsbrueckeボードとLandungsbrueckeボードが含まれています。

MAX22216-EVALでは、RINAMIC評価用ボード・システムと組み合わせて、またはスタンドアロン・ボードとして、MAX22216を評価します。標準の回路図が使用されており、様々な動作モードをテストするために複数のオプションが用意されています。MAX22216-EVALは、使用中にすべてのチャンネルをSNSF[1:0] = "10"に設定することにより、MAX22217の評価にも使用できます。

高度な診断機能を備えているので、システムの信頼性を向上させることや、予防保全を行うことが可能です。これらの機能には、プランジャ動作の検出(DPM)、動作時間測定、インダクタンス測定、開放負荷検出(OL)、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を介したリアルタイム電流モニタリングなどが含まれています。

MAX22216とMAX22217は、過電流保護(OCP)、過熱保護(OVT)、低電圧ロックアウト(UVM)などの保護回路をフルセットで備えています。フォルトが検出されるとフォルト・インジケータ・ピンがアサートされます。

アプリケーション

  • ソレノイド・バルブおよびリレー
  • リアルタイム電流測定
  • 比例バルブ
  • DCモータ
  • デジタル出力インターフェース
  • 双安定ラッチ・ソレノイド・バルブ

MAX22216EVKIT
クワッド・スマート・シリアル制御ドライバの評価用ボード
MAX22216EVKIT Angle View MAX22216EVKIT Bottom View MAX22216EVKIT Top View

最新のディスカッション

MAX22216Vに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品