LTM4740
新規設計に推奨15VIN、PMBus対応シングル15A降圧μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 1cm2(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)未満のフル機能ソリューション
- 出力電流、出力電圧、入力電圧、ジャンクション温度のPMBus遠隔測定
- LTM4739とピン互換
- 入力電圧範囲:3V~15V
- 出力電圧範囲:0.4V~5.5V
- 調整可能なリファレンス電圧:0.4V~0.8V(デフォルトは0.5V)
- 12VIN、1.5VOUT、15A時の全負荷効率:90%
- 温度変化に対する最大DC出力誤差:±1%
- 広い周波数範囲:500kHz~2MHz
- 内部補償
- パワー・グッド・インジケータ
- 定周波数ピーク電流モード制御
- 差動リモート検出
- シングルフェーズ・ポイントオブロード動作
- 49ピン、6.25mm × 6.25mm × 5.07mm BGAパッケージ
LTM4740は、6.25mm × 6.25mm × 5.07mmの小さいボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容された、PMBusインターフェース搭載のフル機能15A降圧スイッチング・モード・パワーμModule®(マイクロモジュール)レギュレータです。このパッケージには、スイッチング・コントローラ、パワーMOSFET、インダクタ、および補助部品が内蔵されています。LTM4740は3V~15Vの入力電圧範囲で動作し、出力範囲0.4V~5.5Vをサポートしています。高効率設計により、最大15Aの連続出力電流を供給します。必要なのは、バルク入力コンデンサとバルク出力コンデンサだけです。LTM4740のスイッチング周波数は500kHz~2MHzの範囲で設定でき、サイズと性能に関して設計の最適化が可能です。PMBus対応の10A μModuleレギュレータであるLTM4739とピン互換であるため、1つのレイアウトで様々な電力レベルの要求に柔軟に対応できます。また、オプションのBIAS入力ピンを備えているため、2.8V~5.5Vのバイアス入力電源を接続することで、効率を最適化できます。動作設定と設定可能な機能は、2つのピンストラップ抵抗をPGMnピンとグラウンドの間に接続することで選択でき、後からPMBusコマンドを使用して調整することも可能です。LTM4740は、正側および負側の過電流保護(POC/NOC)、出力過電圧保護(OV)、過熱保護(OT)など、堅牢な設計を確保するための複数の保護機能を内蔵しており、RoHS準拠の端子仕上げで提供されます。
アプリケーション
- データ・センターの電源、サーバー、ストレージ
- テレコム、ネットワーク、産業用機器
- ポイントオブロード(POL)電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4740EY#PBF | 49-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA] | ||
| LTM4740IY#PBF | 49-Ball Chip Scale Package Ball Grid Array [CSP_BGA] |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4740
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。