製品概要

機能と利点

  • フル機能シングルフェーズ・ポイントオブロード(POL)ソリューション
  • 12VIN、1VOUT、15A時の全負荷効率:87.8%
  • 出力電流、リファレンス電圧、入力電圧、ジャンクション温度のPMBus遠隔測定

製品概要

EVAL-LTM4740-AZ評価用ボードには、LTM®4740(高効率、高電力密度、パワー・マネージメント・バス(PMBus)インターフェース搭載のフル機能シングル15A DC/DC降圧パワーμModule®(マイクロモジュール)レギュレータ)が搭載されています。LTM4740は、6.25mm × 6.25mm × 5.07mmの49ピン・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージで提供されます。EVAL-LTM4740-AZ評価用ボードを使用する際、またはハードウェアの変更を行う際は、事前にLTM4740のデータシートを参照してください。

EVAL-LTM4740-AZの入力電圧範囲は3V~15V、出力電圧範囲は0.4V~5.5Vで、最大負荷電流は15Aです。出力電圧は、フィードバック信号抵抗分圧器またはPMBusのVOUT_COMMANDを介して調整されます(工場出荷時のデフォルト出力電圧は1Vです)。スイッチング周波数範囲は500kHz~2MHz(工場出荷時のデフォルト周波数は500kHz)で、PGM1のピンストラップ抵抗またはPMBusコマンドを使用して設定できます。PGM1ピンの抵抗値は、制御ループ補償パラメータの調整にも使用されます。PGM0ピンの抵抗値は、正の過電流(POC)保護のトリガ・レベルと、工場出荷時のデフォルトPMBusアドレス(0x39h)の設定に使用されます。工場出荷時のデフォルトのPOC保護では、ピーク・インダクタ電流制限が20Aに設定されます。周囲環境温度が高い場合、電流出力を下げなければならない場合があります(詳細についてはLTM4740のデータシートを参照してください)。

オンボード12ピン・コネクタ、I2C/PMBus/システム・マネージメント・バス(SMBus)DC1613Aドングル・コントローラ、LTpowerPlay®開発ツールにより、EVAL-LTM4740-AZ評価用ボードとの通信とプログラミングを簡単に実行できます。

対象となる製品