LTC7897

新規設計に推奨

140V、低IQの同期整流式降圧コントローラ、ゲート駆動を5V~10Vでプログラム可能

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広いVIN範囲:4V~135V(絶対最大定格140V)
  • 広い出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 135V(絶対最大定格140V)
  • 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V(OPTI-DRIVE、絶対最大定格15V)
  • 調整可能なドライバ電圧UVLO
  • 適応型または抵抗により調整可能なデッド・タイム
  • ゲート・ドライバのスプリット出力により、ドライバ強度設定のオン/オフが調整可能
  • 100%デューティサイクル動作
  • 低い動作IQ:5μA(48VIN~3.3VOUT)
  • スペクトラム拡散周波数変調
  • プログラム可能な周波数(100kHz~2.5MHz)
  • 同期可能な周波数(100kHz〜2.5MHz)
  • 28ピン(4mm x 5mm)QFNパッケージ
LTC7897
140V、低IQの同期整流式降圧コントローラ、ゲート駆動を5V~10Vでプログラム可能
LTC7897 Typical Application LTC7897 Efficiency LTC7897 Pin Configuration LTC7897 Chip Illustration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7897
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LTC7897-AZ

入出力電圧範囲の広い同期整流式降圧コントローラ

製品詳細

評価用回路EVAL-LTC7897-AZは、LTC®7897(140V、低IQ、プログラム可能な5V~10Vゲート・ドライブを備えた同期整流式降圧コントローラ)を搭載しています。スプリット・ゲート・ドライバにより、FETのオン/オフを簡単に調整できます。ユーザによる調整が可能な、適応型およびスマート対応のデッド・タイム制御モードを利用することで、最適なゲート・タイミングを実現できます。更に、低IQ、最大2.5MHzのスイッチング周波数(プログラムまたは同期可能)、スペクトラム拡散、28ピン小型(4mm x 5mm)QFNパッケージを特徴としています。これらの特徴により、産業、軍事、医療、通信システムを含む幅広いアプリケーションが可能になります。

EVAL-LTC7897-AZは16V~100Vの入力電圧範囲で動作し、12V、20Aの出力を生成します(ユーザ・ガイドの図8を参照)。LTC7897には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を提供できます。EVAL-LTC7897-AZは200kHzのスイッチング周波数に設定されているため、回路は小型で効率的です。このコンバータは、最大動作VINで負荷が20Aのときに93%を超える効率を達成し、ピーク効率は96%を超えます。

LTC7897は0.8V~135Vの出力電圧をサポートします。この評価用回路は150V FETを使用して設計されています。同様のフットプリントを持つ様々なFETに置き換えることで、幅広いアプリケーションへの対応が可能になります。

EVAL-LTC7897-AZは、12Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7897の特長とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。EVAL-LTC7897-AZのユーザ・ガイドと併せて、LTC7897のデータシートも参照してください。

この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.com/jpから入手できます。

EVAL-LTC7897-AZ
入出力電圧範囲の広い同期整流式降圧コントローラ
EVAL-LTC7897-AZ Board Photo Angle View EVAL-LTC7897-AZ Board Photo  Top View EVAL-LTC7897-AZ Board Photo  Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品