製品概要
製品概要
評価用回路EVAL-LTC7897-AZは、LTC®7897(140V、低IQ、プログラム可能な5V~10Vゲート・ドライブを備えた同期整流式降圧コントローラ)を搭載しています。スプリット・ゲート・ドライバにより、FETのオン/オフを簡単に調整できます。ユーザによる調整が可能な、適応型およびスマート対応のデッド・タイム制御モードを利用することで、最適なゲート・タイミングを実現できます。更に、低IQ、最大2.5MHzのスイッチング周波数(プログラムまたは同期可能)、スペクトラム拡散、28ピン小型(4mm x 5mm)QFNパッケージを特徴としています。これらの特徴により、産業、軍事、医療、通信システムを含む幅広いアプリケーションが可能になります。
EVAL-LTC7897-AZは16V~100Vの入力電圧範囲で動作し、12V、20Aの出力を生成します(ユーザ・ガイドの図8を参照)。LTC7897には高精度電圧リファレンスが備わっているため、動作条件の全範囲にわたり許容誤差2%の出力電圧を提供できます。EVAL-LTC7897-AZは200kHzのスイッチング周波数に設定されているため、回路は小型で効率的です。このコンバータは、最大動作VINで負荷が20Aのときに93%を超える効率を達成し、ピーク効率は96%を超えます。
LTC7897は0.8V~135Vの出力電圧をサポートします。この評価用回路は150V FETを使用して設計されています。同様のフットプリントを持つ様々なFETに置き換えることで、幅広いアプリケーションへの対応が可能になります。
EVAL-LTC7897-AZは、12Vの出力を生成できる、高性能で費用対効果に優れたソリューションです。LTC7897の特長とその動作、およびアプリケーションの詳細は、この部品のデータシートに記載されています。EVAL-LTC7897-AZのユーザ・ガイドと併せて、LTC7897のデータシートも参照してください。
この回路ボードの設計ファイルは、www.analog.com/jpから入手できます。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-LTC7897-AZ - Schematic2025/03/04PDF57K
-
EVAL-LTC7897-AZ - Design Files2025/03/04ZIP4 M