LTC7819

新規設計に推奨

40V、低IQ、トリプル出力3フェーズ同期型降圧コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • トリプル降圧同期コントローラ
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~99% • VIN
  • 動作時の低IQ:14μA(14V~3.3V、チャンネル1がオン)
  • スペクトラム拡散動作
  • RSENSEまたはDCRによる電流検出
  • 内蔵ブートストラップ電源チャージ・ポンプ(チャンネル1)
  • パススルー™/100%デューティ・サイクル能力(チャンネル1)、99%デューティ・サイクル(チャンネル2および3)
  • プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
  • フェーズロック可能な周波数(100kHz~3MHz)
  • 軽負荷での選択可能な連続、パルス・スキップ、または低リップル・バースト・モード®​動作
  • シャットダウン時の低IQ:1.5μA
  • 小型40ピン6mm × 6mm QFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定取得
LTC7819
40V、低IQ、トリプル出力3フェーズ同期型降圧コントローラ
LTC7819 Application Circuit LTC7819 Pin Configuration
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4238 製造中止

高電圧高電流ホット・スワップ・コントローラ

過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4381 新規設計に推奨 9mΩのMOSFET内蔵の低静止電流サージ・ストッパ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7819
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2897A

LTC7819低IQ、トリプル出力同期降圧電源

製品詳細

デモンストレーション回路2897Aは、LTC7819を搭載した低IQ、トリプル出力、同期整流式降圧電源です。回路は最適化されており、高い効率が実現できます。スイッチング周波数380kHz、10V〜36Vの入力電圧で、12Aで3.3V、10Aで8.5V、12Aで5.0Vの出力を提供します。各レールは3mΩの検出抵抗を使用して電流を検出し、DCR検出用のオプションのフットプリントを備えています。代表的なアプリケーションとしては、オートモーティブ、輸送、産業用機器、防衛、航空機用電子システムなどがあります。

DC2897Aの機能には、強制連続モード、パルス・スキップ・モード、Burst Mode®動作のピン選択可能な軽負荷動作モードがあります。EMIを低減するためのオプションのスペクトラム拡散変調、外部クロックに同期するためのPLLINピン、オプションのDCRセンシング・フットプリント、コントローラの損失を低減するためのEXTVCCピン、および2つまたは3つのチャネルを並列化するためのオプションのフットプリントなども備わっています。

LTC7819のデータシートには、部品の詳細な説明、操作の詳細、およびアプリケーション情報が記載されています。DC2897Aはこのデータシートを併せて読む必要があります。

DC2897A
LTC7819低IQ、トリプル出力同期降圧電源
DC2897A Evaluation Board DC2897A Evaluation Board - Top View DC2897A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

LTC7819に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品