製品概要
製品概要
デモンストレーション回路2897Aは、LTC7819を搭載した低IQ、トリプル出力、同期整流式降圧電源です。回路は最適化されており、高い効率が実現できます。スイッチング周波数380kHz、10V〜36Vの入力電圧で、12Aで3.3V、10Aで8.5V、12Aで5.0Vの出力を提供します。各レールは3mΩの検出抵抗を使用して電流を検出し、DCR検出用のオプションのフットプリントを備えています。代表的なアプリケーションとしては、オートモーティブ、輸送、産業用機器、防衛、航空機用電子システムなどがあります。
DC2897Aの機能には、強制連続モード、パルス・スキップ・モード、Burst Mode®動作のピン選択可能な軽負荷動作モードがあります。EMIを低減するためのオプションのスペクトラム拡散変調、外部クロックに同期するためのPLLINピン、オプションのDCRセンシング・フットプリント、コントローラの損失を低減するためのEXTVCCピン、および2つまたは3つのチャネルを並列化するためのオプションのフットプリントなども備わっています。
LTC7819のデータシートには、部品の詳細な説明、操作の詳細、およびアプリケーション情報が記載されています。DC2897Aはこのデータシートを併せて読む必要があります。
対象となる製品
関連資料
-
DC2897A - Schematic2022/03/21PDF177 K
-
DC2897A - Demo Manual (Rev. 0)2022/03/21PDF1 M
-
DC2897A - Design Files2022/03/21ZIP6M