LT80602

新規設計に推奨

静止電流8μAの3V~65V、2.5A/3.5A/4.5A同期整流式降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
    • 超低EMI放射
    • スペクトラム拡散周波数変調
  • 高周波で高い効率性
    • 400kHzで最大94.3%、2.1MHzで最大90%(24VIN~5VOUT時)
    • 400kHzで最大95.6%、2.1MHzで最大91.1%(48VIN~12VOUT時)
  • 固定3.3V出力、固定5V出力、または可変出力(0.8V~VINの99%)をピンで選択可能
  • 低静止電流のBurst Mode動作
    • IQ = 8μAで24VINから5VOUTへのレギュレーションが可能
  • Burst Mode、パルススキッピング・モード、FCM間のオンザフライでのモード変更
  • PG/TJによる出力電圧モニタリング機能およびダイ温度モニタリング機能を内蔵
  • 外部クロック同期により200kHz~3MHzの範囲でスイッチング周波数を調整可能
  • 80Vのトランジェント入力耐性(LT8060xHV)
  • プログラマブルなソフトスタートとトラッキング
  • 小型の17ピン、3mm × 3mm、クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージ
LT80602
静止電流8μAの3V~65V、2.5A/3.5A/4.5A同期整流式降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)
LT80602-LT80603 Simplified Application Diagram LT80602-LT80603 Efficiency LT80602-LT80603 Pin Configuration LT80602 Chip Illustration
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
LT8620 新規設計に推奨 静止電流が2.5μAの65V、2A同期整流式降圧レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT80602
  • LT80602HV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
LT80602EVKITA

Evaluates: LT80602 in a 5V Output-Voltage Application at 2.1MHz Switching Frequency

機能と利点

  • Silent Switcher Architecture, Ultralow EMI Emissions
  • Spread-Spectrum Frequency Modulation
  • Input Voltage Range up to 65V
  • 2.1MHz Switching Frequency
  • High 89.1% Efficiency (VIN = 24V, IOUT = 2.5A)
  • 8μA IQ Regulating 24VIN to 5VOUT
  • On-the-Fly Mode Change Among Burst Mode, Pulse-Skipping Mode (PSM), and Forced Continuous Mode (FCM)
  • 99% Duty-Cycle Operation
  • 0.75μA Shutdown Current
  • Bias Bootstrap Input for Improved Efficiency
  • Burst and Pulse-Skipping Modes to Enable Enhanced Light-Load Efficiency
  • Programmable Soft-Start and Tracking
  • Built-In Output-Voltage Monitoring and Die Temperature Monitoring with PG/TJ
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • External Clock Synchronization
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested
  • Complies with CISPR 25 Class 5 Conducted and Radiated Emissions

製品詳細

The LT80602EVKITA# (EV kit) is a proven 5V design to evaluate the LT80602 synchronous step-down Silent Switcher®. The EV kit is designed for a 5V output. The wide input range up to 65V allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT80602 is a compact, ultralow electromagnetic interference (EMI) emission, high-efficiency, high-speed synchronous monolithic step-down switching regulator that consumes only 8μA of quiescent current when the output is regulated at 5V. The top and bottom power switches, compensation components, and other necessary circuits within the LT80602 minimize the need for external components and simplify the design. The EV kit can also evaluate the LT80603, LT80603A, LT80603HV, LT80602HV, and LT80603AHV. Refer to the IC data sheet guidelines when modifying the schematic to achieve optimal performance.

The application circuit demonstrated in the evaluation board is suitable for a wide range of automotive, telecom, industrial, and other applications.

The LT80602 data sheet provides a complete description of the part, its operation, and application information. Consult the data sheet in conjunction with this EV kit.

eval board
LT80603EVKIT

性能評価:5V出力電圧アプリケーションにおけるLT80603、LT80602

機能と利点

  • 超低EMI放射のSilent Switcher(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
  • 入力電圧範囲:最大65V
  • スイッチング周波数:400kHz
  • 92.6%の高効率(VIN = 24V、IOUT = 3.5A)
  • IQ = 8μAで24VINから5VOUTへのレギュレーションが可能
  • Burst Mode、パルススキッピング・モード(PSM)、強制連続モード(FCM)間のオンザフライでのモード変更
  • 99%デューティ・サイクル動作
  • シャットダウン電流:0.75μA
  • バイアス・ブートストラップ入力で効率が向上
  • Burst Modeとパルススキッピング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • プログラム可能なソフトスタートとトラッキング
  • PG/TJによる出力電圧モニタリング機能およびダイ温度モニタリング機能を内蔵
  • 過熱および過電流保護
  • 外部クロック同期
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • CISPR 25クラス5の伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品詳細

LT80603EVKIT#(EVキット)は、LT80603(同期整流式降圧Silent Switcher®)を評価するための実証済みの5V設計を提供します。EVキットは5V出力用に設計されています。入力範囲が最大65Vと広いため、車載バッテリや産業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT80603は、コンパクトで超低電磁干渉(EMI)放出、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5Vで出力をレギュレートする場合にわずか8μAの静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、その他の必要な回路がLT80603パッケージ内に収められているため、外付け部品を最小限に抑えることができ、設計がシンプルになります。このEVキットは、LT80602、LT80603A、LT80603HV、LT80602HV、LT80603AHVの評価にも使用できます。最適なパフォーマンスを実現するために回路図を変更する場合は、ICデータシートのガイドラインを参照してください。

評価用ボードで実証されたアプリケーション回路は、自動車、テレコム、産業用、その他のアプリケーションに幅広く適しています。

LT80603のデータシートには、この部品の構成、動作、アプリケーションに関する詳細が記載されています。このEVキットと併せてデータシートを参照してください。

この回路ボードの設計ファイルは、https://www.analog.com/jp/products/LT80603.htmlから入手できます。

LT80602EVKITA
Evaluates: LT80602 in a 5V Output-Voltage Application at 2.1MHz Switching Frequency
LT80602EVKITA Top Angle Evaluation Board LT80602EVKITA Top Evaluation Board LT80602EVKITA Bottom Evaluation Board
LT80603EVKIT
性能評価:5V出力電圧アプリケーションにおけるLT80603、LT80602
LT80603-EVKIT Evaluation Board Angle View LT80603-EVKIT Evaluation Board Top View LT80603-EVKIT Evaluation Board Bottom View

最新のディスカッション

LT80602に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品