製品概要

機能と利点

  • 超低EMI放射のSilent Switcher(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
  • 入力電圧範囲:最大65V
  • スイッチング周波数:400kHz
  • 92.6%の高効率(VIN = 24V、IOUT = 3.5A)
  • IQ = 8μAで24VINから5VOUTへのレギュレーションが可能
  • Burst Mode、パルススキッピング・モード(PSM)、強制連続モード(FCM)間のオンザフライでのモード変更
  • 99%デューティ・サイクル動作
  • シャットダウン電流:0.75μA
  • バイアス・ブートストラップ入力で効率が向上
  • Burst Modeとパルススキッピング・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • プログラム可能なソフトスタートとトラッキング
  • PG/TJによる出力電圧モニタリング機能およびダイ温度モニタリング機能を内蔵
  • 過熱および過電流保護
  • 外部クロック同期
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装済みおよび試験済み
  • CISPR 25クラス5の伝導エミッションと放射エミッションに準拠

製品概要

LT80603EVKIT#(EVキット)は、LT80603(同期整流式降圧Silent Switcher®)を評価するための実証済みの5V設計を提供します。EVキットは5V出力用に設計されています。入力範囲が最大65Vと広いため、車載バッテリや産業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT80603は、コンパクトで超低電磁干渉(EMI)放出、高効率、高速の同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、5Vで出力をレギュレートする場合にわずか8μAの静止電流しか消費しません。上下面の電源スイッチ、補償部品、その他の必要な回路がLT80603パッケージ内に収められているため、外付け部品を最小限に抑えることができ、設計がシンプルになります。このEVキットは、LT80602、LT80603A、LT80603HV、LT80602HV、LT80603AHVの評価にも使用できます。最適なパフォーマンスを実現するために回路図を変更する場合は、ICデータシートのガイドラインを参照してください。

評価用ボードで実証されたアプリケーション回路は、自動車、テレコム、産業用、その他のアプリケーションに幅広く適しています。

LT80603のデータシートには、この部品の構成、動作、アプリケーションに関する詳細が記載されています。このEVキットと併せてデータシートを参照してください。

この回路ボードの設計ファイルは、https://www.analog.com/jp/products/LT80603.htmlから入手できます。

対象となる製品