LT80603
新規設計に推奨静止電流8μAの3V~65V、2.5A/3.5A/4.5A同期整流式降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品情報
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- スペクトラム拡散周波数変調
- 高周波で高い効率性
- 400kHzで最大94.3%、2.1MHzで最大90%(24VIN~5VOUT時)
- 400kHzで最大95.6%、2.1MHzで最大91.1%(48VIN~12VOUT時)
- ピンで選択可能な固定3.3V出力、固定5V出力、または可変出力(0.8V~VINの99%)
- 低静止電流のBurst Mode動作
- IQ = 8μAで24VINから5VOUTへのレギュレーションが可能
- Burst Mode、パルススキッピング・モード、FCM間のオンザフライでのモード変更
- PG/TJによる出力電圧モニタリング機能およびダイ温度モニタリング機能を内蔵
- 外部クロック同期により200kHz~3MHzの範囲でスイッチング周波数を調整可能
- 80Vのトランジェント入力耐性(LT8060xHV)
- プログラム可能なソフトスタートとトラッキング
- 小型の17ピン、3mm × 3mm、クワッド・フラット・ノーリード(QFN)パッケージ
LT8060xおよびLT8060xHVは、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャを備えた降圧レギュレータ・ファミリで、電磁干渉(EMI)放射を最小限に抑えながら、最大3MHzの周波数で高い効率を実現します。LT80602とLT80602HVは最大2.5A、LT80603とLT80603HVは最大3.5A、LT80603AとLT80603AHVは最大4.5Aの連続電流を供給できます。出力が完全にレギュレーションされた状態での静止電流が8μAと極めて低いため、軽負荷で最大限の効率が要求されるアプリケーションに対応できます。EN/UVピンで高精度イネーブル閾値の設定、RTピンの抵抗でスイッチング周波数のプログラムが可能です。
LT8060xおよびLT8060xHVは、製品テストで確認されたトップ・スイッチの最小オン時間が25ns(代表値)と高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高周波数で実行できます。更に、このデバイスにはPG/TJピンが搭載されており、このピンを使用して出力電圧やダイ温度の状態を監視できます。ダイ温度モニタでは、シリコン・ダイの温度を直接測定できるため、堅牢で信頼性の高い電源設計が可能になります。
アプリケーション
- 汎用降圧
- オートモーティブ用および産業用電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT80603AAFOA+ | F1733F+1F | ||
| LT80603AAFOA+T | F1733F+1F | ||
| LT80603AAFOA/VY+T | F1733FY+1F | ||
| LT80603AAFOAH+ | F1733F+1F | ||
| LT80603AAFOAH+T | F1733F+1F | ||
| LT80603AAFOAH/VY+T | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFO+ | F1733F+1F | ||
| LT80603AFO+T | F1733F+1F | ||
| LT80603AFOA/VY+ | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFOA/VY+T | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFOAH/VY+ | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFOAH/VY+T | F1733FY+1F | ||
| LT80603AFOH+ | F1733F+1F | ||
| LT80603AFOH+T | F1733F+1F |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LT8641A | 新規設計に推奨 | 65V、3.5A/5Aピーク同期降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)、2.5μA静止電流 |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT80603
- LT80603A
- LT80603AHV
- LT80603HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。