LT7153SP
新規設計に推奨5V、±25A高効率Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.22
製品情報
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ
- 超低EMI
- PCBレイアウト感度の影響を排除
- 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
- SVIN:2.7V~5V、PVIN:1.5V~5V
- VOUT:0.5V~0.9∙VIN
- 正確なリファレンス:全温度範囲で0.5V ± 0.8%
- 内蔵N-MOSFET:1.8mΩ/0.7m&Omega
- 15nsの最小オン時間:低デューティサイクル動作
- 差動VOUTリモート検出
- 設定可能な固定出力オプション
- プログラマブルな負荷ライン(3つの設定)
- プログラマブルな電流制限(3つの設定)
- プログラマブル、同期可能:400kHz~5MHz
- Discontinuous Mode®(不連続モード、DCM)動作または強制連続モード(FCM)動作を選択可能
- 制御TON、電流モード:優れた過渡特性
- パワーグッド・ステータス、出力トラッキング、クロック出力
- スペクトラム拡散動作をサポート
- PolyPhase動作:2、3、4、6、8、12相
- 36ピン(4mm × 7mm)背面露出LQFNパッケージ
LT®7153SPは、負荷に±25Aを供給できる、高効率モノリシック同期整流式Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2降圧レギュレータです。独自の固定周波数、オン時間制御、電流モード・アーキテクチャは、高周波数で動作し、高速過渡応答を必要とする高降圧比アプリケーションに最適です。PolyPhase動作により、複数のLT7153SPレギュレータを位相をずらして動作させることができるため、必要な入力コンデンサと出力コンデンサの量が削減されると共に、並列接続によってより高い出力電流が得られます。動作電源電圧範囲は2.7V~5Vです。
動作周波数は、400kHz~5MHzの範囲で外部抵抗を用いてプログラム可能であり、また、外部クロック信号への同期もできます。高周波機能により、物理的に小さいインダクタとコンデンサを使用できます。
LT7153SPパッケージは、第2世代のSilent Switcherアーキテクチャを採用しており、高いスイッチング周波数で高い効率を実現しながらEMI放出を最小限に抑えることができます。これには、高周波電流ループを最適化するためのバイパス・コンデンサの集積が含まれており、レイアウト感度を低減することで、規定されたEMI性能の実現を容易にしています。また、ヒート・シンクの取り付け用に背面が露出しており、これにより熱性能を大幅に向上できます。
アプリケーション
- 光学モジュール・アプリケーション
- 分散型電源システム、サーバー電源
- ポイントオブロード電源(ASIC、FPGA、DSP、μP)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT7153SPAV#TRMPBF | 36-Lead LQFN (7mm × 4mm × 0.95mm) | ||
| LT7153SPAV#TRPBF | 36-Lead LQFN (7mm × 4mm × 0.95mm) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT7153SP
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT7153SP
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT7153SPに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める