製品概要

製品概要

デモ回路EVAL-LT7153SP-AZは、LT®7153SPを搭載した、スペクトラム拡散周波数変調付きの5V、±25A高効率同期整流式降圧第2世代Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)です。このデモ・ボードは、2.7V~5Vの入力で0.5Vの出力を提供するように設計されており、負荷に±25Aを供給することができます。LT7153SPは、コンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。内蔵のバイパス・コンデンサによってすべての高速電流ループが最適化され、レイアウトの影響を軽減することでEMI/EMC放射を最小化しやすくなっています。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI/EMC性能を更に改善できます。独自の固定周波数、オン時間制御、電流モード・アーキテクチャは、高周波数で動作し、高速過渡応答を必要とする高降圧比アプリケーションに最適です。

詳しくはユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品