ADT7604
新規設計に推奨20チャンネル、データセンター向け熱測定および漏水検知システム
熱測定および漏水検知システム
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.52
製品情報
- 直接デジタル化:
- 銅パターン温度センサー
- 液体漏れ検知
- 2線式、3線式、または4線式測温抵抗体(RTD)
- サーミスタ
- オン・チップEEPROMによる設定不要の起動
- 2.85V~5.25Vの単電源
- 負電源不要
- 20個のシングルエンド入力/10個の差動入力
- 交換可能なセンサー
- 標準機能を内蔵し、ユーザによるプログラムが可能
- RTDおよびサーミスタの係数
- オープン・サーキット、短絡、フォルトの自動検出
- バッファ入力により外部フィルタリングが可能
- 50Hz/60Hzを同時に除去
ADT7604は様々な温度センサーで測定を行い、測定結果を°C単位、°F単位、またはΩ単位でデジタル出力します。その精度は0.1°C、分解能は0.001°Cです。このデバイスは、標準的な2線式、3線式、または4線式の測温抵抗体(RTD)およびサーミスタを使用して温度を測定します。再構成可能なアナログ入力が20個搭載されており、多数のセンサー接続と構成オプションに対応できます。ADT7604は、各種の温度センサーに適した励起電流源とフォルト検出回路に加え、カスタム係数とチャンネル構成データを保存するためのEEPROMを内蔵しています。
ADT7604は、銅パターン・センサーを用いた高精度な温度測定機能を備えています。このセンサーは、PCBやラミネート基板に組み込まれた薄い銅のパターンであり、機械的にアクセスしにくい場所に配置して高熱部を検知することができます。また、ADT7604は抵抗式漏液センサーも正確に測定するため、液体処理システムの安全監視に適しています。
ADT7604は、レベル・シフタ、負電源電圧、または外部アンプを必要とせずに、グラウンド基準のセンサーに直接インターフェースできます。すべての信号がバッファリングされ、2つの高精度24ビットΔ-Σ ADCで同時にデジタル化されます。
アプリケーション
- AI/HPCデータ・センター向け液冷システム
- サーバー・ラックの熱管理
- 産業用プロセス制御および監視
- CDU(冷却液分配ユニット)の監視
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADT7604ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604ASTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604BSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604CSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| ADT7604CSTZ-RL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADT7604に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める