製品概要

製品概要

EVAL-ADT7604-AZは、ADT7604(20チャンネル、データセンター向け熱測定および漏水検知システム)を搭載しています。ADT7604は様々な温度センサーで測定を行い、測定結果を°C単位、°F単位、またはΩ単位でデジタル出力します。その精度は0.1°C、分解能は0.001°Cです。すべての信号がバッファリングされ、2つの高精度24ビット Δ-Σ ADCで同時にデジタル化されます。

ADT7604は、銅パターン・センサーを用いた高精度な温度測定機能を備えています。このセンサーは、PCBやラミネート基板に組み込まれた薄い銅のパターンであり、機械的にアクセスしにくい場所に配置して高熱部を検知することができます。また、ADT7604は抵抗式漏液検出器も正確に測定するため、液体処理システムの安全監視に適しています。

EVAL-ADT7604-AZは、2つの銅パターン・センサー、2つの漏液検出器、1kΩサーミスタ、およびPT-100測温抵抗体(RTD)を備えた熱測定評価用ボードです。DC2026C Linduinoデモ回路およびホストPCに接続すると、EVAL-ADT7604-AZは、複数のセンターから取得した温度、抵抗、フォルト・ステータスをグラフィカル・ユーザ・インターフェースを介して報告します。

銅パターン・センサーは、動作前に一度だけキャリブレーションを行う必要があります。漏水検知センサーは、金属パターン間の実際の抵抗値、またはセンサーのカバー率のいずれかを報告するように設定できます。詳しい設定手順については、「キャリブレーション」のセクションを参照してください。

このGUIは、搭載されているすべてのセンサーに加え、外部のカスタム・センサー(J1に接続されたカスタム銅パターン・センサー、J3に接続されたカスタム漏水検知センサー)の評価にも対応しています。

ADT7604は、48ピン・プラスチックLQFPパッケージを採用しています。ADT7604のデータシートには、この部品の詳細な説明、動作原理、および用途に関する情報が記載されています。評価用回路EVAL-ADT7604-AZを適切に使用するため、このユーザ・ガイドと併せてADT7604のデータシートを必ず参照してください。

対象となる製品