ADPL83200

新規設計に推奨

Low Loss PowerPath Controller in a ThinSOT Package

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Very Low Loss Replacement for Power Supply OR’ing Diodes
  • Minimal External Components
  • Automatic Switching Between DC Sources
  • Simplifies Load Sharing with Multiple Batteries
  • Low Quiescent Current: 11μA
  • 3V to 28V AC/DC Adapter Voltage Range
  • 2.5V to 28V Battery Voltage Range 
  • Reverse Battery Protection
  • Drives Almost Any Size MOSFET for a Wide Zange of Current Requirements
  • MOSFET Gate Protection Clamp
  • Manual Control Input
  • Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
ADPL83200
Low Loss PowerPath Controller in a ThinSOT Package
ADPL83200 Typical Application ADPL83200 Block Diagram ADPL83200 Pin Configuration ADPL83200 Chip Illustration
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
ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADPL83200
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADPL83200

性能評価:ADPL83200

製品詳細

評価用ボードEVAL-ADPL83200-IZには、低損失PowerPath™コントローラであるADPL83200IS6が搭載されています。このコントローラは、単一の出力に対して主電源と補助電源を自動的に切り替えることができます。ADPL83200回路は低電流負荷を対象としています。

入力電源電圧の範囲は2.5V~36Vです。デフォルトのMOSFETで初期設定されているため、ADPL83200回路の最大入力電圧は18Vです。ADPL83200回路の電流制限は2Aです。

CTLピンに適用される外部ロジックによって主電源経路を制御できます。PowerPathのステータスはSTATピンを使用して監視できます。追加のICを搭載し、オプションで提供されるパッドを使って入力と出力を並列化することで、より高い電流、またはより複雑な供給システムを評価できます。評価の利便性を高めるため、各回路について、標準的な金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)パッケージのオプションも複数用意されています。

EVAL-ADPL83200
性能評価:ADPL83200
EVAL-ADPL83200 Board Photo Angle View EVAL-ADPL83200 Board Photo Top View EVAL-ADPL83200 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

ADPL83200に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品