製品概要

製品概要

評価用ボードEVAL-ADPL83200-IZには、低損失PowerPath™コントローラであるADPL83200IS6が搭載されています。このコントローラは、単一の出力に対して主電源と補助電源を自動的に切り替えることができます。ADPL83200回路は低電流負荷を対象としています。

入力電源電圧の範囲は2.5V~36Vです。デフォルトのMOSFETで初期設定されているため、ADPL83200回路の最大入力電圧は18Vです。ADPL83200回路の電流制限は2Aです。

CTLピンに適用される外部ロジックによって主電源経路を制御できます。PowerPathのステータスはSTATピンを使用して監視できます。追加のICを搭載し、オプションで提供されるパッドを使って入力と出力を並列化することで、より高い電流、またはより複雑な供給システムを評価できます。評価の利便性を高めるため、各回路について、標準的な金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)パッケージのオプションも複数用意されています。

対象となる製品