ADPL40505A
新規設計に推奨低消費電力モード対応の5.5V、500mA LDOリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.30
製品情報
- 入力電源範囲:1.7V~5.5V
- 出力電圧範囲:0.8V~5.0V
- 出力電流:最大500mA
- 500mA負荷で最大120mVのドロップアウト(3.6VIN)
- 無負荷時の電源電流(低消費電力モード):20μA
- 電源電流(ノーマル・モード):350μA
- シャットダウン時の電源電流:<1
- 45μVRMS出力ノイズ:10Hz~100kHz
- 10kHzで60dB PSRR、250mAの負荷電流、300mVの入出力電圧分離
- 負荷、ライン、温度の変動に対して±2%のDC精度
- アクティブ放電:OUTで800Ω
- (最小実効)出力容量2μFで安定
- 設定可能なソフトスタート・レート
- 過電流および過熱からの保護
- 逆電流保護
- パワーOK出力
- 2mm x 2mm、8ピンTDFNパッケージ
- 動作温度:-40℃~+125℃
ADPL40505Aは5.5V、Pチャンネル金属酸化膜半導体(PMOS)低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータで、最大500mAの負荷電流を供給します。ADPL40505Aは、電源の自己消費電流を非常に低く抑える低消費電力動作モードを備えています。
このレギュレータは、設定可能な突入電流制限、出力過電流制限、逆電流制限、熱過負荷保護を提供する内部回路により、損傷から完全に保護されます。ADPL40505Aは、出力コンデンサを急速に放電する800Ωのアクティブ放電機能を備えています。
また、柔軟性にも優れており、2つの外部帰還抵抗を使って0.8V~5.0Vの範囲で出力電圧を調整できます。
ADPL40505Aは、8ピン、2mm x 2mmの薄型デュアルフラット・リードなし(TDFN)パッケージで提供されます。
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPL40505AATA+ | LFCSP | ||
| ADPL40505AATA+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| ADPL40505AATA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADPL40505A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADPL40505Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める