製品概要
機能と利点
- 8ピン(2mm x 2mm)薄型デュアルフラット・リードなし(TDFN)パッケージに収められたADPL40505Aの性能を評価します。
- 入力電源範囲:1.7V~5.5V
- 外部帰還抵抗の設定:0.8V~5.0V
- 出力電流:最大500mA
- ジャンパで選択可能な動作モード
- 実証済みの2層1オンス銅プリント回路基板(PCB)レイアウト
- 小型のソリューション・サイズを実証
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
ADPL40505A評価キット(EVキット)ではADPL40505Aの性能を評価できます。ADPL40505Aは、Pチャンネル金属酸化膜半導体(PMOS0)低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータです。ADPL40505A EVキットは入力動作範囲1.7V~5.5V、出力電圧範囲0.8V~5.0Vで、最大500mAの電流を供給できます。このEVキットにはADPL40505AATA+が付属しています。
対象となる製品
関連資料
-
ADPL40505AEVKIT User Guide: Evaluates: ADPL40505A (Rev. 0)2025/11/05PDF466 KB
-
ADPL40505AEVKIT - Design Files2025/11/05ZIP425 KB