ADPL12006
新規設計に推奨20V、5A/6Aの完全統合型同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.98
製品情報
- 小型サイズでありながら多機能
- 動作可能なVIN範囲:3V~20V
- スキップ・モードでの自己消費電流:20μA
- 電界効果トランジスタ(FET)を内蔵した同期式DC/DCコンバータ
- 400kHzと1.5MHzの固定周波数オプション
- 内部ソフトスタート
- 2.5ms(400kHzの場合)
- 3.5ms(1.5MHzの場合)
- 設定可能な出力電圧
- 0.8V~12V(400kHzの場合)
- 0.8V~10V(1.5MHzの場合)
- 3.5mm × 3.75mm、17ピンFC2QFN
- 対称パッケージにより優れた電磁干渉(EMI)性能を実現
- デュアルフェーズ機能
- 高出力設計にはデュアルフェーズ構成で使用可能
- VEAピンの共有による動的電流分担
- 低IQでの動作が可能(デュアルフェーズ)
- PGOODによる正確な出力電圧モニタリング
- 強制パルス幅変調(PWM)とスキップモード動作
- 低ドロップアウト動作
- 過熱および短絡に対する保護
- 動作ジャンクション温度範囲:-40°C~+150°C
ADPL12005/ADPL12006 ICは、小型の同期整流式降圧コンバータで、ハイサイド・スイッチとローサイド・スイッチが内蔵されています。これらのICは、広い入力電圧範囲(3V~20V)で最大6Aを供給するように設計されています。PGOOD信号を観察することで電圧品質をモニタリングできます。これらのICは、非常に高いデューティサイクルでのドロップアウト動作が可能なため、ファクトリ・オートメーションのアプリケーションに適しています。
ADPL12005/ADPL12006 ICでは、設定可能な出力電圧が提供されます。周波数が内部で400kHzと1.5MHzに固定されているため、外付け部品の小型化と出力リップルの低減が可能です。これらのICは軽負荷時にスキップ・モードに移行し、無負荷時は20μAの超低自己消費電流になります。この製品ファミリ(ADPL12008/ADPL12010を含む)は互いにピン互換性があり、シングルフェーズ構成で5A~10A、デュアルフェーズ構成で最大20Aを供給します。これらのデバイスはデュアルフェーズ動作用にも最適化されており、非常に高い電流分担精度を備えています。
ADPL12005/ADPL12006 ICは小型(3.5mm × 3.75mm)の17ピン・フリップチップ・クワッド・フラット・ノーリード(FC2QFN)パッケージで提供され、使用する外付け部品はごくわずかです。
アプリケーション
- ファクトリ・オートメーション
- ポイントオブロード
- 分散DC電源システム
- 通信インフラストラクチャ
- 試験および計測
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPL12006AFOA+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12006AFOA+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12006AFOB+ | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X | ||
| ADPL12006AFOB+T | 17 LD, FC2QFN 3.5X3.75X |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571E PIN/ERRATA |
||
| ADPL12006AFOA+T | 製造中 | |
| ADPL12006AFOB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADPL12006に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める